• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

MVVS 未滿100V 附屏蔽

MVVS 未滿100V  附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

超值系列 弱電流電路用 泛用訊號線

  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 未滿100V

弱電流電路用 泛用訊號線

・色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※單價皆以每m為單位。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MVVS 未滿100V 附屏蔽:相關圖像
MVVS 未滿100V  附屏蔽:相關圖像
型號截面積(mm2)芯數指定長度
VAMVVS0.321

99

(以1m為單位指定)
 
3
4
5
6
7
8
10
12
16

概要規格

MVVS 未滿100V 附屏蔽:相關圖像
MVVS 未滿100V 附屏蔽:相關圖像
MVVS 未滿100V 附屏蔽:相關圖像
型號
VAMVVS-0.3-2-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-3-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-4-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-5-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-6-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-7-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-8-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-10-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-12-[1-99/1]
VAMVVS-0.3-16-[1-99/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 1 ~ 9925兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9935.2兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9945.5兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9956.2兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9966.6兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9976.6兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 9987兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 99107.9兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 99128.1兩用抗雜訊性
3天~ 1 ~ 99168.8兩用抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.3 AWG尺寸(AWG) 22 額定電壓 弱電流電路用
屏蔽 護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767