(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合降低設備成本!推薦超值系列!

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 300V

300V 泛用電源線

・使用0.3、0.5mm2在裝置間配線時的額定電壓為100V以下。
・色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※電纜線庫存品會根據指定尺寸進行裁切,因此無法取消或退貨,敬請多加注意。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
型號截面積(mm2)芯數全長

指定長度
VAVCTF0.321

100

(以1m為單位指定)


1000
3
4
5
6
7
8
10
12
16
3.52
3
4

概要規格

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜:相關圖像
型號
VAVCTF-0.3-2-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-3-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-4-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-5-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-6-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-7-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-8-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-10-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-12-[1-100/1]
VAVCTF-0.3-16-[1-100/1]
VAVCTF-3.5-2-[1-100/1]
VAVCTF-3.5-3-[1-100/1]
VAVCTF-3.5-4-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 代表規格
3天~ 1 ~ 1000.32224.6[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32234.8[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32245.2[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32256.2[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32266.4[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32276.4[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.32286.9[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.322107.7[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.322128[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1000.322169.1[弱電流電路用] 未滿100V-
3天~ 1 ~ 1003.51229.4300VPSE
3天~ 1 ~ 1003.512310300VPSE
3天~ 1 ~ 1003.512410.9300VPSE

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767