• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

CVVS 符合PSE規範 控制用 附屏蔽 (型號表)

CVVS 符合PSE規範 控制用 附屏蔽

超值系列 600V 塑膠絕緣線

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 600V
CVVS 符合PSE規範 控制用 附屏蔽:相關圖像


 ●為針對原廠的控制用電纜線,適用於需要靜電屏蔽與簡單電磁屏蔽的控制電路。

 ・ 電安法適用範圍最多至7芯,請特別注意。
 ・ 下單時請注意不要將指定長度與數量相混淆。
 ・ 色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

 ・ 由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CVVS 符合PSE規範 控制用 附屏蔽:相關圖像
型式截面積
(mm2)
芯數指定長度
VACVVS1.2521

10
(以1m為單位指定)
3
4
5
6
7
8
10

下單時請務必閱讀下列注意事項。
※ 本公司的型式已包含m數。告知數量時,請務必指定所需條數,而非m數。

概要規格

CVVS 符合PSE規範 控制用 附屏蔽:相關圖像
規格
型式AWG
尺寸
參考※2
絞合
構造
(請參閱圖片)
線芯
條數
加工
外徑
(mm)
概算
重量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格
商品標示截面積
(mm2)
芯數※1容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
耐電壓
V/分鐘
構成
條/mm
外徑
約(mm)
鍍膜※4厚度
約(mm)
材質※4厚度
約(mm)
材質※4
VACVVS1.25216芯/多層式
絞線
29.61101316.85020007/0.451.350.8PVC3.01.5PVC電安法
3310.513511
4411.016010
5512.01909
6613.02208
7713.02308
8813.52607
101015.53206

※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「×2芯」,請注意。
※2 尺寸變換僅供參考。
※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。
※4 材質的辨別法
   【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
   【材質】 PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯類素材 P…聚酯類素材 氟…各種氟化樹脂 ※…其他
※5色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※6由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。
※7關於電纜線、電線的外皮外徑尺寸,請參閱上表中的「完成外徑」項目。
電流減少係數
環境溫度(℃)2025303540455055
電流減少係數1.151.081.000.910.820.710.580.41
容許電流代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。環境溫度超過或不到30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)0.75mm2的2芯線在環境溫度35℃時的容許電流值
12×0.91=10.92(A)
型號
VACVVS-1.25-5-[1-10/1]
VACVVS-1.25-6-[1-10/1]
VACVVS-1.25-7-[1-10/1]
VACVVS-1.25-8-[1-10/1]
VACVVS-1.25-10-[1-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 電源、訊號
3天~ 101 ~ 10512PSE訊號用
3天~ 101 ~ 10613PSE訊號用
3天~ 101 ~ 10713PSE訊號用
3天~ 101 ~ 10813.5-訊號用
3天~ 101 ~ 101015.5-訊號用

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 1.25 AWG尺寸(AWG) 16 額定電壓 600V
屏蔽 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767