• 於2019/6/23 16:00 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CVV 符合PSE規範 控制用

CVV 符合PSE規範 控制用

超值系列 600V 塑膠絕緣線

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 600V
CVV 符合PSE規範 控制用:相關圖像

 ●適用於工廠的控制用電纜線。

 ・ 電安法適用範圍最多至6芯,請特別注意。
 ・ 下單時請注意不要將指定長度與數量相混淆。
 ・ 色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
 ・ 由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。

 ■ 若要尋找此頁產品中的附屏蔽型,請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CVV 符合PSE規範 控制用:相關圖像
   販售單位
型式截面積
(mm2)
芯數指定長度
VACVV1.2521

10
(以1m為單位指定)
3
4
6
10
2.02
3
4
6
10

下單時請務必閱讀下列注意事項。
※ 本公司的型式已包含m數。告知數量時,請務必指定所需條數,而非m數。

概要規格

CVV 符合PSE規範 控制用:相關圖像
規格
型式AWG
尺寸
參考※2
絞合
構造
(請參閱圖片)
線芯
條數
加工
外徑
(mm)
概算
重量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格樣本
提供※5
商品標示截面積
(mm2)
芯數※1容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
Ωkm(20℃)
耐電壓
V/分鐘
構成
條/mm
外徑
約(mm)
鍍膜※4厚度
約(mm)
材質※4厚度
約(mm)
材質※4
VACVV1.25216芯/多層式
絞線
29.0901316.85020007/0.451.350.8PVC3.01.5PVC電安法
339.511011
4410.513510
6612.01858
101015.02756
2.021429.9120189.425020007/0.61.83.4電安法
3310.515015
4411.518513
6613.525511
101017.03859

※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「×2芯」,請注意。
※2 尺寸變換僅供參考。
※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。
※4 材質的辨別法
   【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
   【材質】 PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯類素材 P…聚酯類素材 氟…各種氟化樹脂 ※…其他
※5色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※6由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。
※7關於電纜線、電線的外皮外徑尺寸,請參閱上表中的「完成外徑」項目。
電流減少係數
環境溫度(℃)2025303540455055
電流減少係數1.151.081.000.910.820.710.580.41
容許電流代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。環境溫度超過或不到30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)0.75mm2的2芯線在環境溫度35℃時的容許電流值: 12×0.91=10.92(A)
型號
VACVV-1.25-6-[1-10/1]
VACVV-1.25-10-[1-10/1]
VACVV-2.0-6-[1-10/1]
VACVV-2.0-10-[1-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 電源、訊號
3天~ 101 ~ 101.2516612PSE訊號用
3天~ 101 ~ 101.25161015-訊號用
3天~ 101 ~ 10214613.5PSE訊號用
3天~ 101 ~ 102141017-訊號用

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767