CV 符合PSE規範 電力用 (型號表)

CV 符合PSE規範 電力用

超值系列 600V 交聯聚乙烯絕緣線

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 600V
CV 符合PSE規範 電力用:相關圖像

 ●當需要的容許電流值超過泛用的電源線規格時,建議使用本電源線。
 ● 使用電氣性質比PVC更穩定的交聯聚乙烯作為絕緣材料。

 ・ 下單時請注意不要將指定長度與數量相混淆。
 ・ 色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
 ・由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CV 符合PSE規範 電力用:相關圖像
型式截面積
(mm2)
芯數指定長度
VACV2.021

10
(以1m為單位指定)
3
4
3.52
3
4

下單時請務必閱讀下列注意事項。
※本公司的型式已包含m數。告知數量時,請務必指定所需條數,而非m數。

概要規格

CV 符合PSE規範 電力用:相關圖像
規格
型式AWG
尺寸
參考※2
絞合
構造
(請參閱圖片)
線芯
條數
加工
外徑
(mm)
概算
重量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格樣本
提供※5
商品標示截面積
(mm2)
芯數※1容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
Ωkm(20℃)
耐電壓
V/分鐘
構成
條/mm
外徑
約(mm)
鍍膜※4厚度
約(mm)
材質※4厚度
約(mm)
材質※4
VACV2.0214芯/多層式
絞線
29.9115289.42250015007/0.61.80.8交聯聚乙烯3.41.5PVC電安法
3310.514023
4411.517021
3.5212211.5155395.37/0.82.44
3312.019533
4413.024530

※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「×2芯」,請注意。
※2 尺寸變換僅供參考。
※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。
※4 材質的辨別法
   【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
   【材質】 PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯類素材 P…聚酯類素材 氟…各種氟化樹脂 ※…其他
※5色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※6 由於產品的特性堅硬且為重物,捲線作業及運送時可能會造成損傷,敬請見諒。
※7 關於電纜線、電線的外皮外徑尺寸,請參閱上表中的「完成外徑」項目。
電流減少係數
環境溫度(℃)2025303540455055
電流減少係數1.151.081.000.910.820.710.580.41
容許電流代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。環境溫度超過或不到30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)0.75mm2的2芯線在環境溫度35℃時的容許電流值: 12×0.91=10.92(A)
型號
VACV-2.0-2-[1-100/1]
VACV-2.0-3-[1-100/1]
VACV-2.0-4-[1-100/1]
VACV-3.5-2-[1-100/1]
VACV-3.5-3-[1-100/1]
VACV-3.5-4-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
電源、訊號
3天~ 101 ~ 10021429.9電源用
3天~ 101 ~ 100214310.5電源用
3天~ 101 ~ 100214411.5電源用
3天~ 101 ~ 1003.512211.5電源用
3天~ 101 ~ 1003.512312電源用
3天~ 101 ~ 1003.512413電源用

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 代表規格 PSE
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767