(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插入型連接端子 250系列(超值品)母端(嵌合部露出型)【包裝數為100】

插入型連接端子 250系列(超值品)母端(嵌合部露出型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應250系列!嵌合部露出型插入式連接端子。每包100個販售。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●此為匹配FA用途所製造高品質・低價格的壓著端子。

請使用專用壓著工具進行壓著作業。
販售單位為1包(100個裝)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

插入型連接端子 250系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
插入型連接端子 250系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
型號
MTR-630809-F
MTR-630820-F

概要規格

插入型連接端子 250系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
外形尺寸表與規格
型式顏色絕緣材質外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍適用工具
BLDEtt1另一側插片厚度另一側插片寬度絞線(mm2)AWG
MTR-630809-FPVC7.621.03.610.50.40.80.86.40.5-1.520-163GOU-D
MTR-630820-F4.41.5-2.516-144GOU-D
型號
MTR-630809-F
MTR-630820-F
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色)

包裝數為100

4天~ 20~16

包裝數為100

4天~ 16~14[藍] 藍

Loading...

  1. 1

插入型連接端子

特長

●插入型連接端子在自動販賣機等店舖用設備到測量設備、FA設備等廣泛的領域中,常作為簡易的連接零件使用。
●構造上可簡單完成插拔,可因應需要連接或拔除。
●電線在安裝上使用與壓著端子共通的工具,可使用同一把工具作業而不需備齊多種工具,是適用於設備維修的連接零件。

共通規格

特性

項目內容
額定電壓AC300V以下
額定電流(A以下)連接端子類型電線尺寸(mm2
0.751.252.0
110系列812(10)※
187系列1015(10)20(15)
250系列1015(10)20(15)
針式端子121520
使用溫度範圍氯乙烯-40℃ 〜 +75℃
尼龍-40℃ 〜 +105℃

容許電壓

項目材料加工
連接端子黃銅鍍錫
套筒無氧銅管鍍錫
絕緣體氯乙烯UL94V-0
尼龍UL94V-2

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 250
全長(mm) 21 絕緣部素材 塑膠 包裝產品數量(個) 100
素材 PVC 端子型分類 F型 備註 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767