●插入型連接端子在自動販賣機等店舖用設備到測量設備、FA設備等廣泛的領域中,常作為簡易的連接零件使用。
●構造上可簡單完成插拔,可因應需要連接或拔除。
●電線在安裝上使用與壓著端子共通的工具,可使用同一把工具作業而不需備齊多種工具,是適用於設備維修的連接零件。
(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應250系列!嵌合部露出型插入式連接端子。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
MTR-630809-M |
MTR-630820-M |
型式 | 顏色 | 絕緣材質 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線範圍 | 適用工具 | ||||||
B | L | D | E | t | t1 | 絞線(m㎡) | AWG | ||||
MTR-630809-M | 紅 | PVC | 6.3 | 21.5 | 3.6 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5-1.5 | 20-16 | 3GOU-D |
MTR-630820-M | 藍 | 6.3 | 22.0 | 4.4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4GOU-D |
型號 |
---|
MTR-630809-M |
MTR-630820-M |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 21.5 | 20~16 | 紅 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 22 | 16~14 | [藍] 藍 |
型號 |
---|
Loading...
插入型連接端子
特長
共通規格
特性
項目 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
額定電壓 | AC300V以下 | |||
額定電流(A以下) | 連接端子類型 | 電線尺寸(mm2) | ||
0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
110系列 | 8 | 12(10)※ | ー | |
187系列 | 10 | 15(10) | 20(15) | |
250系列 | 10 | 15(10) | 20(15) | |
針式端子 | 12 | 15 | 20 | |
使用溫度範圍 | 氯乙烯 | -40℃ 〜 +75℃ | ||
尼龍 | -40℃ 〜 +105℃ |
容許電壓
項目 | 材料 | 加工 |
---|---|---|
連接端子 | 黃銅 | 鍍錫 |
套筒 | 無氧銅管 | 鍍錫 |
絕緣體 | 氯乙烯 | UL94V-0 |
尼龍 | UL94V-2 |
型式 | 插入型連接端子 | 形狀 | 插入型 | 系列 | 250 |
---|---|---|---|---|---|
絕緣部素材 | 塑膠 | 包裝產品數量(個) | 100 | 素材 | PVC |
端子型分類 | M型 | 備註 | 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策