(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插入型連接端子 110系列(超值品)母端(嵌合部露出型)【包裝數為100】

插入型連接端子 110系列(超值品)母端(嵌合部露出型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應110系列!嵌合部露出型插入式連接端子。每包100個販售。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

低價格・高品質的110系列插入型連接端子
●110系列插入型端子的嵌合部露出型用的母端端子。可與110系列的插片端子連接。

・販售單位為1包(100個裝)。
・本產品無防水功能。請避免在可能被水潑及的場所中使用。
・請利用專用工具進行壓著。

・110系列無公端端子。為連接插片端子用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

插入型連接端子 110系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
插入型連接端子 110系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
型號顏色外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍適用工具
BLDEtt1另一側插片厚度另一側插片寬度絞線(mm2)AWG
MTR-280509-F3.819.03.610.50.30.80.52.80.5〜1.520­­­-163GD
MTR-280809-F0.8

概要規格

插入型連接端子 110系列(超值品)母端(嵌合部露出型):相關圖像
型號
MTR-280509-F
MTR-280809-F
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
另一側插片厚度
(mm)
端子型分類

包裝數為100

4天~ 0.5F型

包裝數為100

4天~ 0.8M型

Loading...

  1. 1

插入型連接端子

特長

●插入型連接端子在自動販賣機等店舖用設備到測量設備、FA設備等廣泛的領域中,常作為簡易的連接零件使用。
●構造上可簡單完成插拔,可因應需要連接或拔除。
●電線在安裝上使用與壓著端子共通的工具,可使用同一把工具作業而不需備齊多種工具,是適用於設備維修的連接零件。

共通規格

特性

項目內容
額定電壓AC300V以下
額定電流(A以下)連接端子類型電線尺寸(mm2
0.751.252.0
110系列812(10)※
187系列1015(10)20(15)
250系列1015(10)20(15)
針式端子121520
使用溫度範圍氯乙烯-40℃ 〜 +75℃
尼龍-40℃ 〜 +105℃

容許電壓

項目材料加工
連接端子黃銅鍍錫
套筒無氧銅管鍍錫
絕緣體氯乙烯UL94V-0
尼龍UL94V-2

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 110
全長(mm) 19 適用電線尺寸(AWG) 22~16 絕緣部素材 塑膠
絕緣外皮(顏色) 包裝產品數量(個) 100 素材 PVC
備註 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767