(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

絕緣壓著端子 重疊型壓環(超值品)【包裝數為100】

絕緣壓著端子 重疊型壓環(超值品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

絕緣重疊型壓環。每包100個販售。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●MTR系列!低價格・高品質FA用絕緣壓環

請使用專用壓著工具進行壓著作業。
販售單位為1包(100個裝)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絕緣壓著端子 重疊型壓環(超值品):相關圖像
1包100個裝
 
型式
MTRNP-1.25
MTRNP-2
MTRNP-5.5

概要規格

絕緣壓著端子 重疊型壓環(超值品):相關圖像
外形尺寸表與適用電線
型式顏色絕緣材質使用溫度範圍外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍適用工具
DdELFtt1絞線(mm2)AWG尺寸
MTRNP-1.25PVC-40℃

+75℃
4.301.705.0018.08.000.800.800.5-1.520-163GOU-D
MTRNP-25.002.405.0018.08.000.800.801.5-2.516~144GOU-D
MTRNP-5.56.603.606.5021.58.501.000.754-612~10NH-13
型號
MTRNP-1.25
MTRNP-2
MTRNP-5.5
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色)

包裝數為100

4天~ 1820~16

包裝數為100

4天~ 1816~14[藍] 藍

包裝數為100

4天~ 21.512~10

Loading...

  1. 1

特長

●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。
●本公司備有2種不同類型,分為既有的無絕緣外皮裸線壓著端子與附絕緣套筒壓著端子。
●部分產品取得JIS、UL、CSA等安全規格,可安心使用。

容許電流

使用電線尺寸端子
公稱編號
容許電流以下(30℃時)
單線絞線AWG使用橡膠絕緣電線時電線
單線絞線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

容許電壓

裸線壓著端子  :AC600V以下
絕緣壓著端子:AC300V以下

材料

導體部:無氧銅(鍍錫)
絕緣部:請參閱各產品頁面

適用電線尺寸

請參閱各產品頁面。

壓著方法

壓著方法

圖A

圖A
端子公稱
(註3)
使用電線尺寸電線的外皮尺寸(mm)
絞線(mm2)單線
(直徑mm)
電線抱合容量
(註1)
L
(註2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(註1)將2條以上電線插入端子壓著時,請使電線截面積總和保持在電線抱合容量範圍內,且接近端子公稱。
(註2)L尺寸的計算式為電線外皮尺寸的簡易求法,並非用於表示壓著後形狀或尺寸。
(註3)0.3時的適用電線請使用導體截面積接近端子公稱的產品。另外,AWG28等較細的電線請將芯線對折後再壓著。
電線的外皮尺寸請以端子的公稱1.25為準。

壓著參考

壓著工具的選定

壓著後的目視檢查

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 套筒 絕緣部素材 塑膠
包裝產品數量(個) 100 前端(舌部)形狀 重疊型 素材 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767