(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
絕緣對接型壓環。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1包 | 100個裝 |
型式 |
MTRNB-1.25 |
MTRNB-2 |
MTRNB-5.5 |
型式 | 顏色 | 絕緣材質 | 使用溫度範圍 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線範圍 | 適用工具 | |||||||
d | D | E | L | C | t | t1 | 絞線(mm2) | AWG尺寸 | |||||
MTRNB-1.25 | 紅 | PVC | −40℃ 〜 +75℃ | 4.3 | 5.8 | 15.0 | 25.5 | 4.9 | 0.75 | 0.80 | 0.5-1.5 | 20-16 | 3GOU-D |
MTRNB-2 | 藍 | 4.5 | 6.2 | 15.0 | 25.5 | 5.7 | 0.80 | 0.80 | 1.5-2.5 | 16~14 | 4GOU-D | ||
MTRNB-5.5 | 黃 | 6.5 | 8.1 | 15.0 | 27.0 | 7.1 | 1.00 | 0.80 | 4-6 | 12~10 | NH-13 |
型號 |
---|
MTRNB-1.25 |
MTRNB-2 |
MTRNB-5.5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (mm) | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 4.3 | 25.5 | 20~16 | 紅 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 4.5 | 25.5 | 16~14 | [藍] 藍 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 6.5 | 27 | 12~10 | 黃 |
Loading...
特長
●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。容許電流
使用電線尺寸 | 端子 公稱編號 | 容許電流以下(30℃時) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單線 | 絞線 | AWG | 使用橡膠絕緣電線時 | 電線 | ||
單線 | 絞線 | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
容許電壓
裸線壓著端子 :AC600V以下材料
導體部:無氧銅(鍍錫)適用電線尺寸
請參閱各產品頁面。壓著方法
圖A
端子公稱 (註3) | 使用電線尺寸 | 電線的外皮尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 單線 (直徑mm) | 電線抱合容量 (註1) | L (註2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
壓著參考
壓著工具的選定
壓著後的目視檢查
型式 | 絕緣壓著端子 | 形狀 | 套筒 | 絕緣部素材 | 塑膠 |
---|---|---|---|---|---|
包裝產品數量(個) | 100 | 前端(舌部)形狀 | 對接型 | 素材 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策