(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將絞線單線化,與端子台連接更方便。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 顏色 | 絕緣材質 | 使用溫度範圍 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線範圍 | 適用工具 | ||||||
d | L | D | E | t | t1 | 絞線(mm2) | AWG尺寸 | |||||
MTRNA-1.25 | 紅 | PVC | −40℃ ~ +75℃ | 2.0 | 22.5 | 4.3 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5-1.5 | 20-16 | 3GD |
MTRNA-2 | 藍 | 2.0 | 23.0 | 4.7 | 11.0 | 2.0 | 0.8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4GD | ||
MTRNA-5.5 | 黃 | 2.7 | 27.5 | 6.7 | 14.0 | 2.7 | 0.8 | 4-6 | 12-10 | NH13 |
型式 | 顏色 | 絕緣材質 | 額定電壓 (AC) | 耐電壓 (AC) | 使用溫度範圍 (MAX) | 外形尺寸(單位:mm) | 適用工具 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 板厚 | |||||||
MTRNR1.25-3-R | 紅 | 塑膠 | 300V | 3000V | +105℃ | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.75 | MTR-TOOL-NY |
MTRNR1.25-3.5-R | 3.7 | |||||||||||||
MTRNR1.25-4-R | 4.3 | 8.0 | 20.8 | 7.0 | ||||||||||
MTRNR1.25-5-R | 5.3 | |||||||||||||
MTRNR2-3.5-B | 藍 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.8 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | ||||||
MTRNR2-4-B | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | ||||||||||
MTRNR2-5-B | 5.3 | 8.5 | 21.8 | 7.4 | ||||||||||
MTRNR2-6-B | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 11.0 | ||||||||||
MTRNR5.5-4-Y | 黃 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 6.1 | 3.4 | 6.4 | 1.0 | ||||||
MTRNR5.5-5-Y | 5.3 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | ||||||||||
MTRNR5.5-6-Y | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 10.5 |
型號 |
---|
MTRNA-1.25 |
MTRNA-2 |
MTRNA-5.5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 22.5 | 20~16 | 紅 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 23 | 16~14 | [藍] 藍 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 27.5 | 12~10 | 黃 |
型號 |
---|
Loading...
特長
●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。容許電流
使用電線尺寸 | 端子 公稱編號 | 容許電流以下(30℃時) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單線 | 絞線 | AWG | 使用橡膠絕緣電線時 | 電線 | ||
單線 | 絞線 | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
容許電壓
裸線壓著端子 :AC600V以下材料
導體部:無氧銅(鍍錫)適用電線尺寸
請參閱各產品頁面。壓著方法
圖A
端子公稱 (註3) | 使用電線尺寸 | 電線的外皮尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 單線 (直徑mm) | 電線抱合容量 (註1) | L (註2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
壓著參考
壓著工具的選定
壓著後的目視檢查
型式 | 絕緣壓著端子 | 形狀 | 棒型 | 絕緣部素材 | 塑膠 |
---|---|---|---|---|---|
包裝產品數量(個) | 100 | 素材 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策