(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

COMBICON 插座頭(垂直型)

COMBICON 插座頭(垂直型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

PHOENIX CONTACT製。內建公端連接器,垂直安裝頭。

  • CSA
  • 訊號用
  • 感應器
  • DeviceNet
  • 螺絲式
  • 鍍錫
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 300V

●本產品為PHOENIX CONTACT製。
●用於連接插頭連結器的垂直安裝用插座頭。
●5極連結器已獲得DeviceNet用連結器認可。

・組合對象請參閱 商品頁面 的插頭連結器。
・DeviceNet用連結器僅有5極。
・僅5極為鍍金。(其他:鍍錫)

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

COMBICON 插座頭(垂直型):相關圖像
型式芯數aMOQ
MSTBVA2.5-2-G-5.0825.083
MSTBVA2.5-3-G-5.08310.162
MSTBVA2.5-4-G-5.08415.242
MSTBVA2.5-5-G-5.08AU520.32
MSTBVA2.5-6-G-5.08625.40
MSTBVA2.5-7-G-5.08730.48
MSTBVA2.5-8-G-5.08835.56
MSTBVA2.5-9-G-5.08940.64
販售:三住/製造商:PHOENIX CONTACT

概要規格

COMBICON 插座頭(垂直型):相關圖像
規格與額定
規格額定電壓額定電流
IEC/VDE250V12A
UL300V10A
CSA300V10A
型號
MSTBVA2.5-2-G-5.08
MSTBVA2.5-3-G-5.08
MSTBVA2.5-4-G-5.08
MSTBVA2.5-5-G-5.08AU
MSTBVA2.5-6-G-5.08
MSTBVA2.5-7-G-5.08
MSTBVA2.5-8-G-5.08
MSTBVA2.5-9-G-5.08
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數
當日可能 102
4天~ 103
當日可能 104
4天~ 105
4天~ 106
4天~ 107
4天~ 108
4天~ 109

Loading...

  1. 1

裝置網路用樹脂製連結器共通規格


額 定

項目VDE額定UL額定CSA額定
額定電壓AC250VAC300VAC300V
額定電流12A10A10A
適用電線AWG24~12
0.2~2.5mm2
AWG30~12AWG28~12

材 質

材質規格插頭側插座側
金屬部分  
充電金屬部磷青銅類銅合金磷青銅類銅合金
表面處理※鍍錫※鍍錫
絕緣材質  
絕緣材質聚醯胺樹脂PBTP樹脂
顏色綠色綠色
絕緣材質的品質合格
溫度顯示(UL746B)125℃140℃
運作狀態時的溫度(IEC216-1)  
高溫100℃120℃
低溫-40℃-40℃
磨損特性(IEC 112/DIN
VDE0303-1)
CTI600CTI225
燃燒特性  
UL94V2V0
IEC707FH2-20 
※僅型式末尾附Au之產品經鍍金處理。鍍金厚度0.8μm (技術規格可能變更。)

●DeviceNet用連結器…
5極COMBICON已取得ODVA(Open DeviceNet Vender Associasion Inc.)許可為DeviceNet用連結器(ODVA Vendor ID:562)。接點採用鍍金處理,可確保接點電阻極小及確實導通。另外,若使用附法蘭產品,在連接直徑較粗的DeviceNet專用電纜線時,無須擔心插頭或插座會鬆脫。
●可將不同極的端子台隨意連續配置,輕鬆創造整齊配線條件。

拉桿式連結器共通規格

●ML-4500系列連結器為新型小型尼龍連結器,與傳統上需要工具的尼龍製小型連結器不同,無須專用工具即可進行作業。

●採用按鈕鎖定機構,提高絞線與細單線的結線性。
●皆可對應單線、絞線。
●插頭與插座為防逆向插入構造。


規 格

額定DC300V-10A
耐電壓AC2000V(1分鐘)
絕緣電阻DC500V、100MΩ以上
接觸電阻(初期值)20mΩ以下
取得規格UL規格(對應現場配線)・C-UL規格・
TÜV規格(IEC61984)
極數(P)2、3、4
主絕緣材本體:尼龍66材質(UL94V-0)、按鈕:尼龍66材質(UL94V-0)
額定適用電線單線:φ1.2mm (AWG16)、絞線1.25mm (2 AWG16)
可使用電線範圍單線:φ0.4mm~φ1.6mm (AWG26~AWG14)
絞線:0.2mm2~2.0mm (2 AWG24~AWG14)
標準裸線長度10mm
建議適用工具一字螺絲起子 ※任何可按下按鈕的工具皆可

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 DeviceNet 用途 電纜線對基板
容許電流(A) 10 / 12 容許電壓(V) 300 / 250 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
容許電壓2 AC(V) IEC・VDE 250V UL・CSA 300V 容許電流2(A) IEC・VDE 12A UL・CSA 10A 裝卸方法 單壓
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767