(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5559/5557連結器 純手動壓著工具

壓著工具・壓接工具

5559/5557連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高可靠性一體型壓著工具(MOLEX正品)




・本產品為MOLEX製的5559/5557連結器用壓著工具。
・本公司不提供校正服務。
・壓著工具會因適用電線尺寸而調整。

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈57022-5300〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

57026-5000

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

5559/5557連結器 純手動壓著工具:相關圖像
型號連結器類型適用連接器編號適用電線重量
(g)
AWG尺寸導體截面積mm2外皮外徑mm
57026-50005559/5557連結器5556TLS24〜180.2~0.81.5~2.2471
5558TLS
57022-53005556PBT3LS161.33.1 MAX371
5558PBT3LS
本產品為MOLEX公司製的正品工具,僅對應於上述連結器。
停止販售通知:〈57022-5300〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒
型號
57026-5000
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

5559/5557(4.2mm間距)

特長

●廣泛使用於FA設備等4.2mm間距的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
●間距4.2mm連結器取得UL、CSA規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
ULNo. E29179
CSANo. LR19980

共通規格

項目內容
額定電壓AC/DC600V (MAX)
額定電流9A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境試驗後10mΩ以下
適用電線範圍AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適用電線外皮外形1.3〜3.1mm
使用溫度範圍-40〜105℃
適用板厚0.8〜2.0mm

材質

項目材質
外殼5559-**P-50PS尼龍66材質(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PS尼龍66材質(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
外殼顏色共通白色
壓著連接器5558TLS.黃銅/鍍錫
5556TLS
5558PBT3LS磷青銅/鍍錫
5556PBT3LS

關於結合

基本資訊

適用類型 5559/5557連結器 適用電線尺寸(AWG) 24~18 絕緣外皮外徑(mm) 1.5~2.2
產品分類 壓著工具

5559/5557連結器 純手動壓著工具的型號57026-5000頁面。
記載關於型號57026-5000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767