(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高可靠性一體型壓著工具(JST正品)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 連結器類型 | 適用連接器編號 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
AWG尺寸 | 導體截面積mm2 | 外皮外徑mm | ||||
YC-122R | NH連結器 | BHF-001T-0.8BS | 28〜22 | 0.08〜0.33 | 1.2~1.7 | 555 |
SM連結器 | ||||||
YC-121R | BYM-001T-P0.6 | 1.2~1.8 | 600 |
特長
● 廣泛用於FA設備等小型、高密度的中繼尼龍連結器。規格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 3A | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 500MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境試驗後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG28〜22(0.08〜0.33mm2) | |
適用電線外皮外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | -25〜85℃ | |
適用板厚 | 0.5〜2.0mm |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍6材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 黑色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
關於結合
適用類型 | NH連結器/SM連結器 | 適用電線尺寸(AWG) | 28~22 | 產品分類 | 壓著工具 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策