(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EL連結器 純手動壓著工具

壓著工具・壓接工具

EL連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高可靠性一體型壓著工具(JST正品)



・本產品為日本壓著端子製造(JST)製的EL連結器用壓著工具。
・本公司不提供校正服務。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

YC-202

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

EL連結器 純手動壓著工具:相關圖像
型號連結器類型適用連接器編號適用電線重量
(g)
AWG尺寸導體截面積mm2外皮外徑mm
YC-202EL連結器LLM-01T-P1.3ES26〜200.13〜0.51.3~2.7500
LLF-01T-P1.3ES
本產品為日本壓著端子製造(JST)製的正品工具,僅對應於上述連結器。
型號
YC-202
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特長

● 廣泛用於FA設備等小型、高密度的中繼尼龍連結器。
● 由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
● EL連結器取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

規格

項目內容
額定電壓AC/DC300V(MAX)
額定電流5A(MAX) ※
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期7mΩ以下
環境試驗後10mΩ以下
適用電線範圍AWG26〜20(0.13〜0.5mm2
適用電線外皮外徑1.3〜2.7mm
使用溫度範圍-25〜90℃
適用板厚0.8〜2.0mm

※ 使用LLM-01T-P1.3ES、LLF-01T-P1.3ES時

●額定電流會隨外殼芯數與壓著的電線而調整。各外殼與電線的額定電流如下表所示。
 
 電流單位(A)
芯數使用電線尺寸(AWG)
#20#22#24#26
2543
4
64333
1232
15

材質

項目材質
外殼尼龍6材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

結合範例

結合範例

關於結合

關於結合

基本資訊

適用類型 EL連結器 適用電線尺寸(AWG) 26~20 絕緣外皮外徑(mm) 1.3~2.7
產品分類 壓著工具

EL連結器 純手動壓著工具的型號YC-202頁面。
記載關於型號YC-202之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767