(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本壓著端子製造(JST)製的PH系列連結器專用壓著工具。
可使用的電線尺寸為AWG30~24。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
YC-24S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 連結器類型 | 適用連接器編號 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
AWG尺寸 | 導體截面積mm2 | 外皮外徑mm | ||||
YC-24S | PH連結器 | BPH-002T-P0.5S | 30〜24 | 0.05〜0.22 | 0.9〜1.5 | 548 |
VH連結器共通規格
規 格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 5A(※) | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境試驗後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
適用電線外皮外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | -25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
PH連結器共通規格
規 格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC100V | |
額定電流 | 2A | |
耐電壓 | AC800V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境試驗後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
適用電線外皮外徑 | 0.9〜1.5mm | |
使用溫度範圍 | -25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
適用類型 | PH連結器 | 適用電線尺寸(AWG) | 30~24 | 絕緣外皮外徑(mm) | 0.9~1.5 |
---|---|---|---|---|---|
產品分類 | 壓著工具 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策