(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

XH連結器 插針(水平安裝型)【包裝數為50】

XH連結器 插針(水平安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.5mm間距水平安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本產品為日本壓著端子製造(JST)製。
●已內建公端(插頭)連接器的基板水平安裝型插針。

●連接器間距為2.5mm。

・數量為每包50個裝。
・組合對象請參閱商品頁面

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
XH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型號芯數
S2B-XH-A-50P2
S3B-XH-A-50P3
S4B-XH-A-50P4
S5B-XH-A-50P5
S6B-XH-A-50P6
S7B-XH-A-50P7
S10B-XH-A-50P10
S12B-XH-A-50P12

概要規格

XH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型號
S2B-XH-A-50P
S3B-XH-A-50P
S4B-XH-A-50P
S5B-XH-A-50P
S6B-XH-A-50P
S12B-XH-A-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為50

當日可能 102

包裝數為50

當日可能 103

包裝數為50

當日可能 104

包裝數為50

當日可能 105

包裝數為50

當日可能 106

包裝數為50

4天~ 1012

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連結器類型EH連結器XH連結器NH連結器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境試驗後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍-25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線外皮外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連結器厚度3.8mm5.75mm6.4mm
結合範例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XH 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對基板 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250
電線連接方法 焊接 連接方向 彎角型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767