(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.5mm間距垂直安裝用。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1包 | 50個裝 |
型式 | 芯數 |
B2B-XH-A-50P | 2 |
B3B-XH-A-50P | 3 |
B4B-XH-A-50P | 4 |
B5B-XH-A-50P | 5 |
B6B-XH-A-50P | 6 |
B7B-XH-A-50P | 7 |
B8B-XH-A-50P | 8 |
B9B-XH-A-50P | 9 |
B10B-XH-A-50P | 10 |
B11B-XH-A-50P | 11 |
B12B-XH-A-50P | 12 |
B14B-XH-A-50P | 14 |
B15B-XH-A-50P | 15 |
型號 |
---|
B2B-XH-A-50P |
B3B-XH-A-50P |
B4B-XH-A-50P |
B5B-XH-A-50P |
B6B-XH-A-50P |
B7B-XH-A-50P |
B8B-XH-A-50P |
B9B-XH-A-50P |
B10B-XH-A-50P |
B11B-XH-A-50P |
B12B-XH-A-50P |
B14B-XH-A-50P |
B15B-XH-A-50P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 2 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 3 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 4 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 5 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 6 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 7 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 8 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 9 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 10 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 11 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 12 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 14 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 15 |
型號 |
---|
Loading...
特長
●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。規 格
連結器類型 | EH連結器 | XH連結器 | NH連結器 | |
---|---|---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |||
額定電流 | 3A | |||
耐電壓 | AC800V(1分鐘) | |||
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
接觸電阻 | 初期 環境試驗後 | 10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
20mΩ以下 | ||||
使用溫度範圍 | -25〜85℃ | |||
適用電線範圍 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) | AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) | ||
適用電線外皮外徑 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
連結器厚度 | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
結合範例 | ![]() | ![]() | ![]() | |
UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
TUV | R75089 | R75085 | R75086 |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
連結器系列開頭字母 | V・W・X | V・W・X | XH | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對基板 | 容許電流(A) | 3 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / TUV / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策