EH連結器 純手動壓著工具

EH連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高可靠性一體型壓著工具(JST原廠ˋ品)




・本產品為日本壓著端子製造(JST)製的EH連結器用壓著工具。
・本公司不提供校正服務。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

YC-260R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

EH連結器 純手動壓著工具:相關圖像
型號連結器型適用連接器編號適用電線重量
(g)
AWG尺寸導體截面積mm2外皮外徑mm
YC-260REH連結器BEH-001T-P0.630~220.05〜0.31.0〜1.9550
本產品為日本壓著端子製造(JST)製的正品工具,僅對應於上述連結器。
型號
YC-260R
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連結器型EH連結器XH連結器NH連結器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境試驗後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍-25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線外皮外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連結器厚度3.8mm5.75mm6.4mm
結合範例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

適用類型 EH連結器 適用電線尺寸(AWG) 30~22 絕緣外皮外徑(mm) 1.0~1.9
產品分類 壓著工具

EH連結器 純手動壓著工具的型號YC-260R頁面。
記載關於型號YC-260R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767