(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EH連結器 插針(水平安裝型)【包裝數為50】

EH連結器 插針(水平安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.5mm間距水平安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本產品為日本壓著端子製造(JST)製。
●已內建公端(插頭)連接器的基板水平安裝型插針。

●連接器間距為2.5mm。

・數量為每包50個裝。
・組合對象請參閱商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

EH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
EH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型號芯數
S2B-EH-50P2
S3B-EH-50P3
S4B-EH-50P4
S5B-EH-50P5
S6B-EH-50P6
S8B-EH-50P8
S9B-EH-50P9
S10B-EH-50P10
S12B-EH-50P12

概要規格

EH連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型號
S2B-EH-50P
S3B-EH-50P
S4B-EH-50P
S5B-EH-50P
S6B-EH-50P
S8B-EH-50P
S9B-EH-50P
S10B-EH-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 芯數

包裝數為50

當日可能 10D・E・F2

包裝數為50

當日可能 10D・E・F3

包裝數為50

3天~ 10D・E・F4

包裝數為50

2天~ -D・E・F5

包裝數為50

當日可能 10D・E・F6

包裝數為50

3天~ 10D・E・F8

包裝數為50

3天~ 10D・E・F9

包裝數為50

3天~ 10D・E・F10

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連結器類型EH連結器XH連結器NH連結器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境試驗後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍-25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線外皮外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連結器厚度3.8mm5.75mm6.4mm
結合範例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

D・E・F EH 適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對基板
容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250 電線連接方法 焊接
連接方向 彎角型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767