(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EI連結器 插針(水平安裝型)【包裝數為50】

EI連結器 插針(水平安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

TE Connectivity(現:TE)製。內建公端連接器,2.5mm間距水平安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 焊接
  • 鍍錫
  • 插入式

內建公端連接器,2.5mm間距水平安裝用
●水平安裝於印刷基板,用於連接插座外殼的內建公端(插頭)連接頭。
●MISUMI以包裝品販售,故標示MISUMI原創型式進行販售。
●製造商:TE Connectivity


額定電流:5A
額定電壓:AC250V以下


・數量為每包50個裝,請特別注意。
・已內建公端(插頭)連接器。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EI連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
EI連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型式芯數重量(g)
171826-2-50P20.3
171826-3-50P30.4
171826-4-50P40.5
171826-5-50P50.6
171826-6-50P60.7
171826-7-50P70.8
171826-8-50P81.0
171826-9-50P91.1
1-171826-0-50P101.2
1-171826-2-50P121.4
販售:MISUMI/製造商:TE(原:Tyco Electronics)

概要規格

EI連結器 插針(水平安裝型):相關圖像
型號
1-171826-0-50P
1-171826-2-50P
171826-2-50P
171826-3-50P
171826-4-50P
171826-5-50P
171826-6-50P
171826-7-50P
171826-8-50P
171826-9-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為50

4天~ 1010

包裝數為50

4天~ 1012

包裝數為50

當日可能 102

包裝數為50

當日可能 103

包裝數為50

當日可能 104

包裝數為50

4天~ 105

包裝數為50

當日可能 106

包裝數為50

4天~ 107

包裝數為50

4天~ 108

包裝數為50

4天~ 109

Loading...

  1. 1

EI

特長

●EI連結器為連接器間距2.5mm的小型尼龍連結器,可對應於各種小型化的電子設備。
●外殼內建多種優異功能,如結合時的鎖定機構、防止誤插入的方向性、防止結合時發生間距歪曲的導件等。
●備有中繼型到印刷基板安裝型等類型,可用於廣泛用途。
●EI連結器專用工具

共通規格

材料/加工

項目材料加工
外殼尼龍66材質UL94V-0級、原色
連接器黃銅鍍錫

適用電線

 AWG導體截面積(mm2)外皮外徑φ(mm)
尺寸30〜200.05〜0.521.0〜1.9

規格

項目內容
額定電流2A以下(使用AWG30時),5A以下(使用AWG20時)
額定電壓AC250V以下(DC350V以下)
耐電壓AC750V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上/DC500V
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度−20℃〜+95℃(溫度上升幅度為30℃以下)

關於最大容許溫度

本產品的最大容許溫度是由外殼與鍍錫連接器的最大容許溫度得出−20℃〜+95℃的範圍,再將連接器部分因使用電流而上升的溫度及使用環境的環境溫度相加後以下列公式計算。最大容許溫度=上升溫度+環境溫度,此時的上升溫度請將各電線的溫度設為30℃以下,請再配合電線尺寸、種類及電流值由圖1中選擇。也就是外界氣溫若為20℃,則可容許電流至50℃為止。不過隨著芯數增加,溫度上升率也將增加,可容許電流則會減少。敬請多加注意。

關於結合

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F EI 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對基板 容許電流(A) 5 容許電壓(V) 250
電線連接方法 焊接 連接方向 彎角型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767