(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現省工時!CC-Link標準連結器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 極數 | 蓋板顏色 | 適用電線尺寸 | 用途 | 防誤插鍵型 | ||
截面積 (mm2) | AWG | 絕緣外皮 外徑(φmm) | |||||
CCL-35805-6000-BPM-GF | 5 | 紅 | 0.5 | 20 | 2.2~3.0 | 訊號用 | B |
CCL-35805-6080-AP0-GF | 灰 | 0.75 | 18 | 2.2~3.0 | 電源用 | A | |
CCL-35805-6180-AP0-GF | 藍 | 0.75 | 18 | 2.0~2.3 | 電源用 | A | |
CCL-35805-6200-AP0-GF | 黃 | 0.5 | 20 | 1.6~2.0 | 電源用 | A |
型號 |
---|
CCL-35805-6000-BPM-GF |
CCL-35805-6080-AP0-GF |
CCL-35805-6200-AP0-GF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 蓋板顏色 | 適用電線外皮外徑 (mm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 紅 | φ2.0~3.0 | 訊號用 | ||
4天~ | 灰 | φ2.0~2.3 | 電源用 | ||
4天~ | 黃 | φ2.2~3.0 | 電源用 |
Loading...
CC-Link單壓連結器
特長
共通規格
額定電壓 | AC/DC 250V 以下 |
---|---|
額定電流 | 最大10A/極 (但相鄰連接器2極皆通電時最大7A/極) |
使用溫度 | -20~75℃、85%RH以下 |
耐電壓 | AC1000VRMS(1分鐘) | |
---|---|---|
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻(初期) | 50mΩ以下 | |
適用電線(絞線) | 導體截面積 | 0.50~0.75mm2 |
AWG | 18~20 | |
外皮外徑 | φ1.6~3.0mm |
相對溫度 | 40℃、95%RH/96小時 |
---|---|
連接器間距 | 3mm |
IP | 20 |
材料 | 完成 | |
---|---|---|
本體 | 尼龍樹脂 | UL94V-0、黑色 |
蓋板 | 聚碳酸樹酯 | UL94V-0 半透明 |
連接器 | 銅合金 | 底層鍍鎳 接點部:鍍金0.5μm以上 |
閂扣(*1) | PBT樹脂 | UL94V-0 灰色 |
連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CC-Link用 | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
芯數 | 5 | 用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 10 |
容許電壓(V) | 250 | 電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 裝卸方法 | 單壓 | 販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策