(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CC-Link 插座

CC-Link 插座

點擊圖片,放大顯示

實現省工時!CC-Link標準連結器

  • 電源用
  • 訊號用
  • CC-Link
  • 壓接
  • 無需專用工具
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

實現省工時!CC-Link標準連結器
●35505-6000-B0M-GF符合CC-Link標準連結器
●無須特殊專用工具,以老虎鉗即可進行結線作業的總括壓接連結器
●三住變更製造商型號後販售。
●製造商:3M

・請確定所使用的電線規格後再選擇商品。

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈CCL-35505-6180-A00-GF〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CC-Link 插座:相關圖像
型號芯數蓋板顏色適用電線尺寸用途防誤插鍵型MOQ
截面積
(mm2)
AWG絕緣外皮
外徑(φmm)
CCL-35505-6000-B0M-GF50.5202.2~3.0訊號用B2
CCL-35505-6080-A00-GF0.75182.2~3.0電源用A
CCL-35505-6180-A00-GF0.75182.0~2.3電源用A
CCL-35505-6200-A00-GF0.5201.6~2.0電源用A

停止販售通知:〈CCL-35505-6180-A00-GF〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

概要規格

CC-Link 插座:相關圖像
型號
CCL-35505-6000-B0M-GF
CCL-35505-6080-A00-GF
CCL-35505-6200-A00-GF
型號數量折扣標準
出貨日
蓋板顏色 適用電線外皮外徑
(mm)
用途
當日可能 φ2.2~3.0訊號用
3天~ φ2.2~3.0電源用
3天~ φ1.6~2.0電源用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
蓋板顏色 適用電線外皮外徑
(mm)
用途

Loading...

  1. 1

CC-Link單壓連結器

特長

●符合CC-Link標準連結器(僅紅色蓋板)
●無需剝除電線外皮。
●無須特殊專用工具,以老虎鉗即可進行結線作業的總括壓接連結器。
●實現減少連結器安裝作業時間
●極性鍵可防止誤插
●1極最大的容許電流可達10A
●單壓鎖定式閂扣型,可確實保持嵌合

共通規格

關於結合
結線作業步驟
額定
額定電壓AC/DC 250V 以下
額定電流最大10A/極
(但相鄰連接器2極皆通電時最大7A/極)
使用溫度-20~75℃、85%RH以下
電氣的特性
耐電壓AC1000VRMS(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻(初期)50mΩ以下
適用電線(絞線)導體截面積0.50~0.75mm2
AWG18~20
外皮外徑φ1.6~3.0mm
其他
相對溫度40℃、95%RH/96小時
連接器間距3mm
IP20
材質
 材料完成
本體尼龍樹脂UL94V-0、黑色
蓋板聚碳酸樹酯UL94V-0 半透明
連接器銅合金底層鍍鎳
接點部:鍍金0.5μm以上
閂扣(*1)PBT樹脂UL94V-0 灰色
*1:僅連線連結器
連線連結器使用範例

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CC-Link用 適用針、連接器 母端(插座)
芯數 5 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 10
容許電壓(V) 250 電線連接方法 壓接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 單壓 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引