(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不限施工前後皆可安裝的e-CON專用防塵蓋
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ECON-GUARD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
ECON-GUARD |
材質 | UL94V-2 |
適用電線尺寸 | φ0~φ7.0 |
保護等級 | IP54 |
e-CON
特長
共通規格
3芯・4芯連接器 | 6芯・8芯連接器 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
額定電流 | 最大3.0A | |
使用溫度 (無結露・水滴) | −20〜+85℃(1A通電時) | −30〜+75℃ |
−20〜+75℃(2A通電時) | ||
−20〜+60℃(3A通電時) |
耐受電壓 | AC1000V rms(1分鐘內) | AC500V rms (1分鐘內) | |
---|---|---|---|
絕緣電阻 | 1000MΩ | ||
接觸電阻(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
適合電線 (絞線) | 導體斷面積 | 0.14〜0.50m2 | 0.2〜0.5m2 |
AWG | 26〜20 | — | |
包覆外徑 | φ0.8〜φ2.0mm | φ1.15〜φ1.6mm |
相對溼度 | 40℃ 95%R.H. | 25〜65℃ 90〜95%R.H. |
---|---|---|
接頭間距 | 2mm |
項目 | 3芯・4芯連接器 | 6芯・8芯連接器 | ||
---|---|---|---|---|
材料 | 加工 | 材料 | 加工 | |
本體 | PBT樹脂 | UL94V-0 黑色 | 添加玻璃熱可塑性 聚酯樹脂 | UL94V-0 黑色 |
下蓋 | 66尼龍 | UL94V-0 黑色 | 聚碳酸酯 | UL94V-0 藍色、綠色 |
上蓋 | 聚碳酸酯 | UL94V-0 半透明6色 | ||
接頭 | 銅合金 | 接續部:鍍鎳2.5um以上 鍍金0.2um以上 壓接部:鍍鎳2.5um以上 | 銅合金 | 全面:鍍鎳1.27um以上 接點部:鍍金0.2um以下 |
種類 | 其他 | 顏色 | 黑 | 適用電纜線外徑(mm) | 0~7 |
---|
e-CON 防塵蓋的型號ECON-GUARD頁面。
記載關於型號ECON-GUARD之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策