(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防塵蓋(插頭用)

防塵蓋(插頭用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

安裝於直型插頭或彎角型插頭,預防未連接連結器時有灰塵或異物混入嵌合部,可防止未連接的連結器接觸通電部而導致事故的防塵蓋。


防止異物混入、保護連接部、低價格防塵蓋
●安裝於MS3102系列直型插頭與MS3101系列彎角型插頭,預防未連接連結器時有灰塵或異物混入嵌合部。
●可防止未連接的連結器接觸通電部而導致事故。
●提供經濟實惠的價格。

由於無防水構造,於油水飛濺激烈的場所使用時請特別注意。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

防塵蓋(插頭用):相關圖像
型號適用
外殼尺寸
MMS25042-12D12S
MMS25042-14D14S
MMS25042-16D16S,16
MMS25042-18D18
MMS25042-20D20
MMS25042-22D22
MMS25042-24D24
MMS25042-28D28
MMS25042-32D32,32A
MMS25042-36D36

概要規格

防塵蓋(插頭用):相關圖像
材料/加工
項目材料加  工
蓋子鋁合金黑色鍍三價鉻處理
鉚接鍍鎳
端環不鏽鋼
鏈條不鏽鋼
端環不鏽鋼
襯墊合成橡膠
型號
MMS25042-12D
MMS25042-14D
MMS25042-16D
MMS25042-18D
MMS25042-20D
MMS25042-22D
MMS25042-24D
MMS25042-28D
MMS25042-32D
MMS25042-36D
型號數量折扣標準
出貨日
適用外殼尺寸
4天 12S
當日可能 14S
當日可能 16S,16
4天 18
當日可能 20
當日可能 22
當日可能 24
當日可能 28
當日可能 32,32A
4天 36

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767