(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MKB系列(30A M4)【包裝數為50】

座式端子台

MKB系列(30A M4)

【規格】・適用於φ2mm以上的電纜線。・600V30A螺絲座式端子台。・M4螺絲泛用型。

  • c-UL
  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱內配線
  • 600V

●600V30A螺絲座式端子台。
●使用M4螺絲的泛用型。
●提供每盒50台裝的划算包裝。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MKB30-50P

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 包裝數
    50
    數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

結線方式螺絲安裝方式DIN軌道安裝
零件/完成品散裝零件螺絲尺寸M4
傳輸數1對1額定電流(JIS)(A)30
規格螺絲夾鉗取得規格C-UL
端子間距(mm)13 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MKB系列(30A M4):相關圖像
1盒50台裝
 
型式
MKB30-50P

概要規格

MKB系列(30A M4):相關圖像
MKB系列(30A M4):相關圖像
規格
重量12.4g/個
額定電壓600V
額定電流30A
耐電壓AC2000V MIN
絕緣電阻500MΩ以上 DC500V
適用電線AWG22~10
螺絲M4(鋼・鍍鋅)
導電板銅合金 鍍鎳
扭力值1.2N・m
端子間距13mm
使用溫度範圍−40℃〜+80℃
本體材質聚碳酸酯 UL94-V2
C−UL編號E102914
■配件零件指南
產品名稱型式刊載頁
側板MKB10E−10P商品頁面
絕緣蓋MKB10−CB−2P商品頁面
銘牌MKB10−K−10P商品頁面
固定用零件MKS9L−10P商品頁面
短路棒MKSB−4Y−20P商品頁面
型號
MKB30-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

3天~
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
螺絲尺寸 M4 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 30
規格 螺絲夾鉗 取得規格 C-UL 端子間距(mm) 13

MKB系列(30A M4)的型號MKB30-50P頁面。
記載關於型號MKB30-50P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767