規格表
概要規格
規格
7.1g/個 |
600V |
15A |
AC2000V MIN |
500MΩ以上 DC500V |
AWG22~14 |
M3(鋼、鍍鋅) |
銅合金 鍍鎳 |
0.5N・m |
8.8mm |
−40℃〜+80℃ |
聚碳酸酯 UL94-V2 |
E102914 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|
| 包裝數為50 | |
3天~
|
Loading...
基本資訊
結線方式 |
螺絲
|
安裝方式 |
DIN軌道安裝
|
零件/完成品 |
散裝零件
|
螺絲尺寸 |
M3
|
傳輸數 |
1對1
|
額定電流(JIS)(A) |
15 |
規格 |
螺絲夾鉗 |
取得規格 |
C-UL |
端子間距(mm) |
8.8 |
MKB系列(15A M3)的型號MKB10-50P頁面。
記載關於型號MKB10-50P之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策