(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MWS系列(彈簧上浮)對應壓著端子: Y端子/圓型端子

MWS系列(彈簧上浮)對應壓著端子:  Y端子/圓型端子

搭載KV-Nano系列配置銘牌的34極MIL連結器端子台,彈簧上浮式構造可減少作業工時,並可在不影響上段端子配線的狀況下進行下段配線。

  • 箱內配線
  • 省空間
  • PLC
  • 125V

●寬度較短的省空間設計
●彈簧上浮構造,減少作業工時
●圓型端子或Y端子同樣都可簡單配線
●上段端子配線不會妨礙下段配線
●搭載3M製MIL連結器(極性導軌中央1個)
●對應DIN軌道安裝與螺絲安裝

・26極和50極的銘牌為連號印字。
・連接時請先確認設備側的規格再使用。
・50芯連結器為中央1個極性導軌型。



【 新商品:MWS-M34-HT34-KV
  追加搭載基恩斯KV Nano系列配置銘牌的34極MIL連結器端子台!
     將既有MWS-M34-HT34銘牌加以更新的端子台。
   也印有基恩斯PLC的腳針分配編號,可幫助配線。
   規格和尺寸與MWS-M34-HT34相同。

 ■ 銘牌示意圖
    MWS系列(彈簧上浮):相關圖像

                       MWS系列(彈簧上浮):相關圖像

 ■結線圖 MWS-M34-HT34-KV

  MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
  
  ・可對應的基恩斯擴充組件
      KV Nano系列:KV-NC32ET
      KV-5500
系列:KV-C32TC/C32TD/C32TCP

          

  注意!
   基本元件KV-NC32T因COM端子位置不同(COM位於中央)所以無法使用。
   請選用泛用型MWS-M34-HT34。

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
型式極數連結器
極性
重量(g)建議電子配線
MWS-M20-HT2020公端108HIFS-SS系列
商品頁面
MWS-M26-HT2626140
MWS-M34-HT34-KV  34

 177

MWS-M34-HT34
MWS-M40-HT4040207
MWS-M50-HT5050260

概要規格

MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
MWS系列(彈簧上浮):相關圖像

・使用50極時,端子編號的判讀可能因客戶所使用的設備而異。
選擇時,請務必確認設備到端子台之間的結線後再使用。
MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
MWS系列(彈簧上浮):相關圖像
材質
端子台PBT(G15)
外盒PC
基盤玻璃樹脂(FR4)
螺絲鋼、鍍鋅
規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流1A
耐電壓AC500V 1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上 (DC500V)
端子螺絲M3(彈簧上浮)
鎖緊扭力0.8N・m max
適用電線AWG22~16
端子間距7mm
環境溫度範圍−40℃〜+80℃
型號
MWS-M20-HT20
MWS-M26-HT26
MWS-M34-HT34
MWS-M34-HT34-KV
MWS-M40-HT40
MWS-M50-HT50
型號數量折扣標準
出貨日
連結器芯數
(極)
對應設備 對應設備製造商 尺寸 橫向
(mm)
端子台極數
(極)
4天~ 20PLC三菱電機 / 歐姆龍7620
4天~ 26PLC基恩斯9626
4天~ 34PLC三菱電機 / 基恩斯12534
4天~ 34PLC三菱電機 / 基恩斯12534
4天~ 40PLC三菱電機 / 歐姆龍 / 基恩斯14640
4天~ 50伺服馬達三菱電機 / 歐姆龍 / 安川電機 / Panasonic電工18150

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 MIL連結器 端子台螺絲 M3 安裝方法 DIN軌道/直接安裝
端子間距(mm) 7 尺寸 縱向(mm) 42 尺寸 深度(mm) 51
對應壓著端子 Y端子/圓型端子 連結器極性(搭載連結器) 公端 端子台螺絲型 彈簧上浮

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767