(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附單側BNC原創連結器

附單側BNC原創連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

價格等於原料費!


價格等於原料費!
●經濟型泛用固定用同軸BNC電纜線。
●有RG58AU(50Ω)、1.5D2V(50Ω)、1.5C2V(75Ω)等3款。
●需要不同長度的產品時請參閱商品頁面

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

可立即出貨 附單側BNC原創連結器:相關圖像
 
可立即出貨 附單側BNC原創連結器:相關圖像
型號電纜線類型連結器型號外皮顏色
ZHBNC-P-CRG58AU(50Ω)MF70P1-NS501
ZHBNC-P-A1.5D2V(50Ω)MF70P1-NS509
ZHBNC-P-F1.5C2V(75Ω)MF70P4-NS711
可立即出貨 附單側BNC原創連結器:相關圖像
型號
ZHBNC-P-A-1
ZHBNC-P-A-2
ZHBNC-P-A-3
ZHBNC-P-C-1
ZHBNC-P-C-2
ZHBNC-P-C-3
ZHBNC-P-F-1
ZHBNC-P-F-2
ZHBNC-P-F-3
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線種類 電纜線長度
(m)
3天 1.5D-2V1
3天 1.5D-2V2
3天 1.5D-2V3
3天 RG58AU1
3天 RG58AU2
3天 RG58AU3
3天 1.5C-2V1
3天 1.5C-2V2
3天 1.5C-2V3

Loading...

  1. 1

基本資訊

CN1 BNC CN2 平型 電纜線顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767