(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)

矩型連接器電纜

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)

使用三住製半線間距(MDR)連結器罩・三住製電線。
【特長】
・連結器外罩:三住 半線間距 (MDR) 連結器
・電線:雙重屏蔽・小徑柔軟型・額定電壓30V・雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側連結器、單側Y端子、單側融合等多種組合可供選擇。連結器有直型與彎角型。


●因使用三住原創零件,實現與國產原料費同等價格的IEEE1284連結器電子配線。

・標識軟管將印上連結器腳針編號。
・屏蔽為外罩內連接。
・電纜線對應額定30V。
 結線、線色頁面 >>請見此處

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/08停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDRW-HH-A-20-[0.2-50/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件級電子配線:相關圖像
連結器類型形狀規格類型尺寸示意圖(單位:mm)電纜線類型芯數指定長度
(m)
MDRW
塑膠外罩
單壓鎖定型
H
(公端)
零件級電子配線:相關圖像零件級電子配線:相關圖像
零件級電子配線:相關圖像
140.2

50
能以0.1m
為單位指定
20
26
36
50
HH
(公端・公端)
零件級電子配線:相關圖像14
20
26
36
50
HY
(公端・Y端子)
附腳針編號標識軟管
零件級電子配線:相關圖像14
20
26
36
50
HT
(公端・散線)
附腳針編號標識軟管
零件級電子配線:相關圖像14
20
26
36
50
HU
(公端・熔接)
零件級電子配線:相關圖像141.0

50
能以0.1m
為單位指定
20
26
36
50

概要規格

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
MDRW-HH-A-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
6天~ 0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 三住 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩 塑膠
CN1 公端 CN2 公端 芯數 20
電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 單重 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 深藍 雙絞線 AWG 28
電纜線類型 A 連結器固定方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767