(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附Dsub連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)

附Dsub連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)

使用三住製Dsub連結器・電線的系列。有多種螺絲類型與電線規格組可選擇!用於控制盤中PLC或各種I/O設備配線、RS232通訊等。
【特長】
・連結器、外罩:三住製
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟、耐油,有多種電線類型(6種)。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合
・EMI對策外罩、標準塑膠外罩
・可選擇M2.6短螺絲或#4-40短螺桿

  • 柔軟
  • EMI對策
  • RS232
  • 焊接
  • 細徑
零件級電子配線:相關圖像
●使用三住原創連結器的產品⇒請見此處
●使用DDK製連結器的產品⇒請見此處

●因使用三住原創零件,實現與國產原料同等價格的Dsub連結器電子配線。
●備有EMI對策型與較經濟實惠的塑膠外罩型等2種。
●新追加KS、RS電纜線規格。

・使用RS232C通訊時距離請勿超過15m。
・未指定訂製No.時,標識軟管將印上連結器腳針編號。
・EMI對策型的屏蔽為外罩內連接。塑膠外罩型的屏蔽為平型。
結線、線色頁面 >>請見此處
・連結器請參考頁面1

(i)請注意

  • 【零件變更通知】為穩定供貨與提升品質,Dsub外罩零件變更。零件變更但功能與以往相同。
    變更對象:Dsub外罩 全芯數。
    變更時期:2022年3月1日的訂單開始逐次變更
    變更內容請參照網頁下方。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件級電子配線:相關圖像
連結器類型形狀規格類型尺寸示意圖電纜線類型芯數指定長度(m)
DSDJ
EMI對策
M2.6短螺絲







DSDU
EMI對策
#4-40短螺絲







PDDJ
塑膠外罩
M2.6短螺絲







PDDU
塑膠外罩
#4-40短螺絲
P
(公端)
零件級電子配線:相關圖像零件級電子配線:相關圖像
零件級電子配線:相關圖像
90.2


 
50

能以0.1m為單位指定
 
15
25
37
S
(母端)
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
PP
(公端・公端)
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
SS
(母端・母端)
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
PS
(公端、母端)
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
連結器類型形狀規格類型尺寸示意圖電纜線類型芯數指定長度(m)
DSDJ
EMI對策
M2.6短螺絲







DSDU
EMI對策
#4-40短螺絲







PDDJ
塑膠外罩
M2.6短螺絲







PDDU
塑膠外罩
#4-40短螺絲
PY
(公端、Y端子)
附腳針編號標識軟管
 
零件級電子配線:相關圖像零件級電子配線:相關圖像
零件級電子配線:相關圖像
90.2


 
50

能以0.1m為單位指定
 
15
25
37
SY
(母端、Y端子)
附腳針編號標識軟管
 
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
PT
(公端・散線)
附腳針編號標識軟管
 
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
ST
(母端・散線)
附腳針編號標識軟管
 
零件級電子配線:相關圖像9
15
25
37
※能以0.1m為單位指定

概要規格

L (m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+全長的3%
※指定長度的公差如上所述。

 

零件變更說明

1.變更內容
現行 :MISUMI(三住)製 Dsub外罩 (MDA-□H-M2.6/ MDA-□H-UNC/ RDA-□H-M2.6/ RDA-□H-UNC)
變更後:MISUMI(三住)製 Dsub外罩 (型號非公開)

2.變更時期
2022年2月1日起

3.型號、價格、交期
皆與原商品相同

4.外觀・零件規格詳細
供應商 MISUMI(三住)MISUMI(三住)
連結器型號 DB-□PS / DB-□SS同左
外罩型號
※□表示芯數
 
EMI對策品(公制螺絲)
MDA-□H-M2.6非公開
EMI對策品(英制螺絲)MDA-□H-UNC
泛⽤品(公制螺絲)RDA-□H-M2.6
泛⽤品(英制螺絲)RDA-□H-UNC
外觀・顏⾊
 
EMI對策品 (25芯)
泛⽤品 (25芯)
尺寸 
尺寸:A / B / C / D / E / F  單位(mm)
9芯30.5 / 16.0 / 16.0 / 41.0 / 25.0 / 7.031.2 / 16.5 / 16.5 / 40.8 / 25.0 / 7.3
15芯40.0 / 16.2 / 16.2 / 37.4 / 33.3 / 9.939.6 / 17.6 /16.4 / 36.9 / 33.3 / 10.0
25芯55.0 / 16.5 / 16.5 / 44.5 / 47.0 / 10.753.6 / 16.5 / 16.7 / 44.2 / 47.0 / 11.0
37芯69.5 / 22.0 / 22.0 / 53.0 / 63.5 / 14.069.3 / 20.0 / 24.0 / 53.0 / 63.5 / 13.8
材質・
表⾯處理
EMI對策品ABS樹脂、UL94V-0+鍍鎳ABS樹脂、UL94VHB+鍍鎳
泛⽤品 ABS樹脂、UL94V-0 ABS樹脂、UL94VHB
電線固定具・螺絲 銅+鍍鎳銅+鍍鎳
外觀顏⾊EMI對策品 銀色銀色(偏黃)
泛⽤品灰色灰色
型號
DSDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-RS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PP-SB-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-E-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-JS-37-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-9-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-15-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-25-[0.2-50/0.1]
DSDJ-PS-KS-37-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩 外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型9300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型25300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型37300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型9300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型37300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型37300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型9300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型15300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型25300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型37300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型15300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型37300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型930雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型1530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型2530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端平型3730雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端9300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端25300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端37300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端9300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端37300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端25300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端37300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端9300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端15300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端25300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端37300單重24耐油柔軟/可動MS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端15300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端25300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端37300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端930雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端1530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端2530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端公端3730雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端9300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端25300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端37300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端9300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端37300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端9300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端25300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ EMI對策塑膠M2.6短螺絲公端母端37300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 三住 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 電纜線規格(UL/CSA) UL
雙絞線

常見問題 ( FAQ )

質問: 我想要一份連接器腳位和電線顏色的接線圖。
回答: 請從產品頁面上方的連結: 結線、線色頁面查看。
質問: 連接器外罩螺絲上是否裝有螺母?
回答: 沒有,螺母請參考https://tw.MISUMI-ec.com/vona2/detail/110500003640/
質問: 什麼是 M2.6,#4-40?
回答: 這是 Dsub 連接器外殼兩側螺絲的公稱直徑。 由於螺距不同,請確認所連接設備的螺絲規格。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767