(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可指定長度的編碼器電線(0.2 ~ 20m)!可對應中・大容量馬達!
對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 | |
汽缸馬達 (3000r/min) 50~750W用 (絕對值型編碼器/ 增量式編碼器共用) | 兩端 | ① | SVEO-G51 | ![]() |
放大器側單側 | ② | SVEO-G51-HA | ||
馬達側單側 | ③ | SVEO-G51-HM | ||
汽缸馬達 (3000r/min) 1kW以上用 (200V) 750W以上用 (400V) 汽缸馬達 (2000r/min) 汽缸馬達 (1000r/min) (絕對值型編碼器/ 增量式編碼器共用) | 兩端 | ④直型 | SVEO-G52 | |
放大器側單側 | ②直型 | SVEO-G52-HA | ||
馬達側單側 | ⑤直型 | SVEO-G52-HM | ||
兩端 | ⑥彎角型 | SVEO-G52AL | ||
馬達側單側 | ⑦彎角型 | SVEO-G52AL-HM |
型號 |
---|
SVEO-G51-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEO-G51R-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEO-G52-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-HM-B-[0.2-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器形狀 | 外徑圖 | 電纜線類型 | 對應馬達 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 直型 | 兩端(負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型(負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型(負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型(反負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型(反負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)50~750W用(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 50 | ||
10天~ | 直型 | 兩端 | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 直型 | 兩端 | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 直型 | 放大器側平型 | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 直型 | 放大器側平型 | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 彎角型 | 兩端 | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 彎角型 | 兩端 | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 固定 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 | ||
10天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 可動 | 【汽缸馬達(3000r/min)1kW以上用(200V)750W以上用(400V)汽缸馬達(2000r/min)汽缸馬達(1000r/min)(絕對值型編碼器/增量式編碼器共用)】 | 0.2 ~ 20 |
Loading...
對應設備 | 伺服 | 用途1 | 編碼器用 | 屏蔽 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
對應放大器 | OMNUC G5 | 電纜線長度指定範圍 | 0.2~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策