(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
電線長度自由指定,可讓您指定長度(0.2 ~ 20m)!可對應中大容量馬達!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
對應馬達 | 詳細規格 | 長度 | 選配型號 | 三住型號 | |
MSMF(50~100W) MQMF(100W~400W) MHMF(50W~1000W) 23位元遞增用 | 固定 | 負荷側 | 3 | MFECA0030TJD | SVEP-A51-A-3 |
5 | MFECA0050TJD | SVEP-A51-A-5 | |||
10 | MFECA0100TJD | SVEP-A51-A-10 | |||
20 | MFECA0200TJD | SVEP-A51-A-20 | |||
反負荷側 | 3 | MFECA0030TKD | SVEP-A51R-A-3 | ||
5 | MFECA0050TKD | SVEP-A51R-A-5 | |||
10 | MFECA0100TKD | SVEP-A51R-A-10 | |||
20 | MFECA0200TKD | SVEP-A51R-A-20 | |||
可動 | 負荷側 | 3 | MFECA0030MJD | SVEP-A51-B-3 | |
5 | MFECA0050MJD | SVEP-A51-B-5 | |||
10 | MFECA0100MJD | SVEP-A51-B-10 | |||
20 | MFECA0200MJD | SVEP-A51-B-20 | |||
反負荷側 | 3 | MFECA0030MKD | SVEP-A51R-B-3 | ||
5 | MFECA0050MKD | SVEP-A51R-B-5 | |||
10 | MFECA0100MKD | SVEP-A51R-B-10 | |||
20 | MFECA0200MKD | SVEP-A51R-B-20 | |||
(0.85kW~5.0kW) 23位元 遞增用 | 固定 | 負荷側 | 3 | MFECA0030ETD | SVEP-A52-A-3 |
5 | MFECA0050ETD | SVEP-A52-A-5 | |||
10 | MFECA0100ETD | SVEP-A52-A-10 | |||
20 | MFECA0200ETD | SVEP-A52-A-20 | |||
可動 | 3 | MFECA0030ETD | SVEP-A52-B-3 | ||
5 | MFECA0050ETD | SVEP-A52-B-5 | |||
10 | MFECA0100ETD | SVEP-A52-B-10 | |||
20 | MFECA0200ETD | SVEP-A52-B-20 |
對應A6馬達 | 對應A5馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 | |
MSMF(50~100W) MQMF(100W~400W) MHMF(50W~1000W) 23位元遞增用 | 僅MSME馬達 (50~750W) 20位元 遞增用 | 兩端 | ① | SVEP-A51 | |
放大器側單側 | ② | SVEP-A51-HA | |||
馬達側單側 | ③ | SVEP-A51-HM | |||
(0.85kW~5.0kW) 23位元 遞增用 | (0.9kW~1.5kW) 20位元 遞增用 | 兩端 | ④直型 | SVEP-A52 | |
放大器側單側 | ②直型 | SVEP-A52-HA | |||
馬達側單側 | ⑤直型 | SVEP-A52-HM | |||
兩端 | ⑥彎角型 | SVEP-A52AL | |||
馬達側單側 | ⑦彎角型 | SVEP-A52AL-HM | |||
MSMF(50~100W) MQMF(100W~400W) MHMF(50W~1000W) 23位元遞增用 | 僅MSME馬達 (50~750W) 20位元 遞增用 | 兩端 (馬達連結器反負荷側抽出) | ① | SVEP-A51R | |
馬達側單側 (馬達連結器反負荷側抽出) | ③ | SVEP-A51R-HM |
指定長度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長度的3% |
型號 |
---|
SVEP-A51-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-HM-B-[0.2-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器形狀 | 外徑圖 | 電纜線類型 | 對應馬達 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 直型 | 兩端(負荷側) | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(負荷側) | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(負荷側) | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(負荷側) | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 【(50~750W)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端 | 固定 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 兩端 | 可動 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型 | 固定 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 直型 | 放大器側平型 | 可動 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 彎角型 | 兩端 | 固定 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 彎角型 | 兩端 | 可動 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 固定 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 | ||
5天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 可動 | 【(0.9kW~1.5kW)20位元遞增用】 | 0.2 ~ 20 |
Loading...
對應設備 | 伺服 | 用途1 | 編碼器用 | 屏蔽 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
對應放大器 | MINAS A5 | 電纜線長度指定範圍 | 0.2~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策