(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可指定長度的電源線(0.2~30m)。剎車、編碼器用電線。
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 | |
J3W-□□B J4W-□□B | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□HG-MR□ | ①兩端 | 負荷側 | SVPM-J3W1 | |
反負荷側 | SVPM-J3W1R | ||||
②馬達側平型 | 負荷側 | SVPM-J3W1-HA | |||
③放大器側平型 | 負荷側 | SVPM-J3W1-HM | |||
反負荷側 | SVPM-J3W1R-HM |
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 | |
J3W-□□B J4W-□□B | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□HG-MR□ | ④兩端 | 負荷側 | SVPM-J3W1B | |
反負荷側 | SVPM-J3W1BR | ||||
⑤放大器側平型 | 負荷側 | SVPM-J3W1B-HM | |||
反負荷側 | SVPM-J3W1BR-HM |
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 | |
J3W-□□B J4W-□□B (0.2~10m) | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□HG-MR□ | ⑥兩端 | 負荷側 | SVEM-J3W1 | |
反負荷側 | SVEM-J3W1R | ||||
⑦馬達側平型 | 負荷側 | SVEM-J3W1-HA | |||
⑧放大器側平型 | 負荷側 | SVEM-J3W1-HM | |||
反負荷側 | SVEM-J3W1R-HM | ||||
J3W-□□B J4W-□□B (10m~) | ⑨延長用兩端※1 ※請與2組合使用 | 負荷側 | SVEM-J3W1M | A(固定)B(可動) 0.3m固定 | |
反負荷側 | SVEM-J3W1RM | ||||
⑩延長用兩端※2 ※請與1組合使用 | - | SVEM-J3W1L-C20 | C(固定用)10~20m | ||
- | SVEM-J3W1L-C30 | C(固定用)20~30m | |||
- | SVEM-J3W1L-D20 | D(可動用)10~20m | |||
- | SVEM-J3W1L-D50 | D(可動用)20~50m |
型號 |
---|
SVEM-J3W1-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HA-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HA-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1L-C20-C-[10-20/0.1] |
SVEM-J3W1L-C30-C-[20-30/0.1] |
SVEM-J3W1L-D20-D-[10-20/0.1] |
SVEM-J3W1L-D50-D-[20-50/0.1] |
SVEM-J3W1M-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1M-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1RM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1RM-B-[0.2-10/0.1] |
SVPM-J3W1-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-D-[0.2-30/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (m) | 用途1 | 外徑圖 | 電纜線類型 | 屏蔽 | 電纜線長度指定範圍 (m) | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端 | 固定 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端 | 可動 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 馬達側平型 | 固定 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 馬達側平型 | 可動 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 放大器側平型 | 固定 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 放大器側平型 | 可動 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(中繼用) | 固定 | 有 | 10~20 | 10 ~ 20 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(中繼用) | 固定 | 有 | 20~30 | 20 ~ 30 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(中繼用) | 可動 | 有 | 10~20 | 10 ~ 20 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(中繼用) | 可動 | 有 | 20~50 | 20 ~ 50 | ||
5天~ | 0.3 | 編碼器用 | 兩端中繼用(0.3m) | 固定 | 無 | - | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 0.3 | 編碼器用 | 兩端中繼用(0.3m) | 可動 | 無 | - | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 編碼器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~10 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 0.3 | 編碼器用 | 兩端中繼用(0.3m) | 固定 | 無 | - | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 0.3 | 編碼器用 | 兩端中繼用(0.3m) | 可動 | 無 | - | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端 | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端 | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端 | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端 | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型 | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型 | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型 | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型 | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型 | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型 | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型 | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型 | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端 | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端 | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端 | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型 | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型 | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型 | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型 | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 制動器用 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端(反負荷側) | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 兩端(反負荷側) | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型(反負荷側) | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 馬達側平型(反負荷側) | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 無 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型(反負荷側) | 固定 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 | ||
5天~ | - | 馬達電源用 | 放大器側平型(反負荷側) | 可動 | 有 | 0.2~30 | 0.2 ~ 30 |
Loading...
對應設備 | 伺服 | 連結器形狀 | 直型 | 對應放大器 | J3W-□□B |
---|---|---|---|---|---|
對應馬達 | 【HF-KP□ HF-MP□】 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策