(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線

支援歐姆龍影像感測器FH、FZ-5的線束。【特色】・攝影機線可選擇固定電纜線或可動電纜線,也備有彎角型。・平行電纜線可選擇兩端附連結器或單側散線附腳針號碼標識軟管。・最短0.2m~最長50m,可以0.1m為單位指定長度(依組合可因應的長度會不同,請參閱規格表)。


可指定長度的視覺感測器用電纜線!
●攝影機線可選擇固定電纜線或可動電纜線,也備有彎角型。
●平行電纜線可選擇兩端附連結器或單側散線附腳針號碼標識軟管。

・攝影機線結線圖與零件資訊不公開。
・使用零件採用製造商同等品。
・可用長度隨控制器與攝影機而異。
・攝影機線分為控制器側與攝影機側。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
 
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應控制器對應攝影機製造商選配型號尺寸示意圖型號電纜線類型
類型彩色黑白
FH系列
FH-3050, FH-3050-□
FH-1050, FH-1050-□
FH-L550, FH-L550-10

FZ5/FZ5-L 系列
FZ5-110□, FZ5-110□-10
FZ5-60□, FZ5-60□-10
FZ5-L35□, FZ5-L35□-10
高速數位
CMOS攝影機
FH-SC12FH-SM12FZ-VS3 □□型
(攝影機線)

FZ-VSB3 □□型
(耐繞曲攝影機線)
①直型CAME-FZ3對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
能以0.1m為單位指定
高速數位
CMOS攝影機
FH-SC04
FH-SC02
FH-SC
FH-SM04
FH-SM02
FH-SM
數位
CMOS攝影機
FH-SC05RFH-SM05R
數位CCD
/CMOS攝影機
FZ-SC5M3, FZ-SC5M2
FZ-SC2M
FZ-SC
FZ-S5M3, FZ-S5M2
FZ-S2M
FZ-S
FZ-VSL3 □□型
(直角攝影機線)

FZ-VSLB3 □□型
(耐繞曲直角攝影機線)
②彎角型CAME-FZ3AL
高速
數位CCD攝影機
FZ-SHCFZ-SH
小型數位CCD攝影機FZ-SFC
FZ-SPC
FZ-SF
FZ-SP
智慧型
簡易數位
CMOS攝影機
FZ-SQ010F, FZ-SQ050F
FZ-SQ100F, FZ-SQ100N

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

 控制器
高速數位CMOS攝影機數位CMOS攝影機
/數位CCD
/CMOS攝影機
小型數位CCD攝影機
高速數位CCD攝影機
智慧型簡易
數位CMOS攝影機
FH-SM02/SC02,FH-SM04/SC04,
FH-SM12/SC12
(攝影機通訊速度選擇「高速」時)
FH-SM02/SC02,FH-SM04/SC04,
FH-SM12/SC12
(攝影機通訊速度選擇「標準」時)
FH-SM/SC
FZ-S/SC
FH-SC05R/SM05R,
FZ-S/SC, FZ-S2M/SC2M
FZ-SF/SFC, FZ-SP/SPC
FZ-S5M3/SC5M3,
FZ-S5M2/SC5M2
FZ-SF/SFC, FZ-SP/SPC,
FZ-SH/SHC
FZ-SQ□
攝影機
 
FZ-VS3, FZ-VSL3~5m~10m~5m~15m
FZ-VSB3, FZ-VSLB3~5m~10m~5m~10m
FZ-VS4, FZ-VSL4~15m~15m

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應控制器規格製造商選配型號尺寸示意圖型號對應端子台
FH系列
FH-3050, FH-3050-□
FH-1050, FH-1050-□
FH-L550, FH-L550-10
平行I/O電纜線
(MIL34芯、扁平線部分連體型)
XW2Z-S013-□
(若要使用所有I/O訊號則須2條電纜線)
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像GRPMF-SS-FB-34-□
(長度:以0.1-50/0.1m為單位)
詳情請見此處
MWI-MIL34-HTB34-K-N
(MIL34芯)
詳情請見此處
連結器端子台轉換組件用
平行I/O電纜線
(MIL34芯、圓形線型)
XW2Z-□□□EE
(若要使用所有I/O訊號則須2條電纜線)
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像GLML-SS-WA-34-□
(長度:以0.2-50/0.1m為單位)
詳情請見此處

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應控制器規格製造商選配型號尺寸示意圖型號電纜線類型
FZ5/FZ5-L 系列平行I/O電纜線
(單側 附腳針編號標識軟管)
FZ-VPCAME-FZ3PS
散線腳針編號標識軟管印字
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
能以0.1m為單位指定
平行 I/O 電纜線
(單側MIL)
FZ-VPXCAME-FZ3PSS1
MIL50芯導引鍵中央1個
CAME-FZ3PSS
MIL50芯、導引鍵左右2個

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

規格製造商選配型號型號商品詳情
USB 2.0FH-VUAB □MUSB-AM-BM-□□:長度可指定0.5、1、2、3、5m。
詳情請見此處
USB 2.0
(板裝用/圓型)
U09A-□F-□F-B轉接器(無電纜線長度)
詳情請見此處
U09A-□F-□M-長度轉接器(無電纜線長度)長度為0.5、1、2、3m。備有各種公端、母端
詳情請見此處
USB 2.0
(板裝用/方型)
U09-AF-□F-B轉接器(無電纜線長度)
詳情請見此處
U09-BF-BM-長度長度 0.5、1、2、3m。USB型B
詳情請見此處

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

規格製造商選配型號型號商品詳情
兩端RJ45/ AWG26 ×4PXS6W-6LSZH8SS□CM-Y(□為長度)/td>FNEC5E-SFTP26-S-SB-□□:長度可指定0.5、1、2、3、5m。
詳情請見此處
兩端M12(直型)/ AWG22 ×2PXS5W-T421-□M2-SS(□為長度)FNM12D-PP-4-□□:0.3、0.6、1、2m。外皮顏色為綠色。AWG24。也備有彎角型等形狀
M12-RJ45 連結器/ AWG22 ×2PXS5W-T421-□MC-SS(□為長度)FNM12D-PRJ-4-□□:0.3、0.6、1、2m。外皮顏色為綠色。AWG24
對應EtherNet/IP、EtherCAT的LAN
(使用歐姆龍建議零件)
FNEC-SFTP5E-S-SB-□□:1、3、5、10m,外皮為淺藍色。AWG24
詳情請見此處
EtherCat/ CClinkIEFNCE-C5EH-PP-OR-□□:0.3~100m、可以0.1m為單位指定。外皮顏色:橘。AWG24
詳情請見此處
EtherCatNWTC5E-SFTP-S-SB-□□:0.5~100m、可以0.1m為單位指定。外皮顏色:淺藍色。AWG24
詳情請見此處

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應控制器對應攝影機尺寸示意圖型號電纜線類型
FZ-3-3□□
FZ-3-3□□-10
FZ3-H3□□
FZ-H3□□-10
FZ-3-7□□
FZ-3-7□□-10
FZ-3-H7□□
FZ-3-H7□□-10
FZ-3-9□□
FZ-3-9□□-10
FZ-3-H9□□
FZ-3-H9□□-10
FZ-SLC100
FZ-SLC15
FZ-SZC100
FZ-SZC15
FZ-SC
FZ-S
FZ-SC2M
FZ-S2M
FZ-SC5M
FZ-S5M
FZ-SFC
FZ-SF
FZ-SPC
FZ-SP
①直型CAME-FZ3對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
②彎角型CAME-FZ3AL

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

 控制器
FZ3-3□□
FZ3-3□□-10
FZ3-H3□□
FZ3-H3□□-10
FZ3-7□□
FZ3-7□□-10
FZ3-H7□□
FZ3-H7□□-10
FZ3-9□□
FZ3-9□□-10
FZ3-H9□□
FZ3-H9□□-10
攝影機FZ-SLC100
FZ-SLC15
FZ-SZC100
FZ-SZC15
A電纜線:0.2~5m
B電纜線:0.2~5m
FZ-SC
FZ-S
A電纜線:0.2~10m
B電纜線:0.2~10m
FZ-SC2M
FZ-S2M
A電纜線:0.2~10m
B電纜線:0.2~5m
FZ-SC5M
FZ-S5M
A電纜線:0.2~5m
B電纜線:0.2~5m
FZ-SFC
FZ-SF
FZ-SPC
FZ-SP
A電纜線:0.2~10m
B電纜線:0.2~10m

 

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像

對應控制器尺寸示意圖型號電纜線類型對應端子台
型號
FZ-3-3□□
FZ-3-3□□-10
FZ3-H3□□
FZ-H3□□-10
FZ-3-7□□
FZ-3-7□□-10
FZ-3-H7□□
FZ-3-H7□□-10
FZ-3-9□□
FZ-3-9□□-10
FZ-3-H9□□
FZ-3-H9□□-10
CAME-FZ3PS
散線腳針編號標識軟管印字
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像 
CAME-FZ3PSS1
MIL50芯導引鍵中央1個
歐姆龍:相當於FZ-VPX型※
MWS-M50-HT50
CAME-FZ3PSS
MIL50芯
導引鍵左右2個
MWI-MIL50-TB50
詳情請見此處

概要規格

對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
對應歐姆龍FH、FZ-5電纜線:相關圖像
型號
CAME-FZ3-A-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3-B-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3AL-A-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3AL-B-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3PS-A-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3PSS1-A-[0.2-10/0.1]
CAME-FZ3PSS-A-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 電纜線類型 對應系列 連結器型 指定長度
(m)
10天~ 攝影機電子配線(直型)固定FH, FZ5, FZ3專用連結器0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線(直型)可動FH, FZ5, FZ3專用連結器0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線(彎角型)固定FH, FZ5, FZ3專用連結器0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線(彎角型)可動FH, FZ5, FZ3專用連結器0.2 ~ 10
10天~ 平行電子配線(散線)雙絞電纜線 附單重屏蔽FZ5, FZ3散線針編號標識軟管印刷0.2 ~ 10
10天~ 平行電子配線(兩端)(相當於FZ-VPX型)雙絞電纜線 附單重屏蔽FZ5, FZ3MIL50芯(導引鍵中央1個)0.2 ~ 10
10天~ 平行電子配線(兩端)雙絞電纜線 附單重屏蔽FZ5, FZ3MIL50芯(導引鍵左右2個)0.2 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途3 直型 對應設備 感應器 對應設備製造商 歐姆龍
電纜線長度指定範圍(m) 0.2~10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767