(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線

對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線

攝影機電子配線可選擇固定電線線或可動電線線。擴充I/O電子配線可選擇兩側附連結器,或單側Y端子。


●也備有擴充I/O、RS232C、螢幕、USB電子配線。
●攝影機電子配線可選擇固定電纜線或可動電纜線。
●擴充I/O電子配線可選擇兩端附連結器,或單側Y端子。

・攝影機電子配線結線圖與零件資訊不公開。
使用零件採用製造商同等品。
無法使用於7倍速以上的高速攝影機。
・可連接控制器的CAMERA-1,但無法連接CAMERA-2。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
攝影機電子配線
對應控制器對應攝影機尺寸示意圖型式電纜線類型
XG-7000
XG-7500
XG-7700
僅對應CAMERA-1
XG-200C
XG-200M
XG-S200C
XG-S200M
XG-035C
XG-035M
XG-S035C
XG-S035M
CAME-C5對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
能以0.1m
為單位指定
CV-5000
CV-5500
CV-5700
僅對應CAMERA-1
CV-200C
CV-200M
CV-S200C
CV-S200M
CV-035C
CV-035M
CV-S035C
CV-S035M
CV-3000
CV-3500
僅對應CAMERA-1
CV-200C
CV-035C
CV-S200C
CV-S035C
CV-200M
CV-035M
CV-S200M
CV-S035M
CAME-C3
CV-2000CV-020
擴充I/O電子配線
對應控制器尺寸示意圖型式電纜線類型
XG-7000
CV-5000
CV-3000
②FX2B-40SA-1.27R
Y端子
CAME-C5PS對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
③FX2B-40SA-1.27R
HIF3BA-40D-2.54R
CAME-C5PSS
CV-2000④HIF3BA-34D-2.54R
Y端子
CAME-C2PS
⑤兩端HIF3BA-34D-2.54RCAME-C2PSS

概要規格

對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
對應基恩斯 XG7000・CV5000.3000.2000電纜線:相關圖像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜10
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
CAME-C2PS-E-[0.2-10/0.1]
CAME-C2PS-SB-[0.2-10/0.1]
CAME-C2PSS-E-[0.2-10/0.1]
CAME-C2PSS-SB-[0.2-10/0.1]
CAME-C3-A-[0.2-10/0.1]
CAME-C3-B-[0.2-10/0.1]
CAME-C5-A-[0.2-10/0.1]
CAME-C5-B-[0.2-10/0.1]
CAME-C5PS-E-[0.2-10/0.1]
CAME-C5PS-SB-[0.2-10/0.1]
CAME-C5PSS-E-[0.2-10/0.1]
CAME-C5PSS-SB-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 電纜線類型 控制器 連結器型 指定長度
(m)
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附單重屏蔽CV2000MIL母端34芯⇔Y端子0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附雙重屏蔽CV2000MIL母端34芯⇔Y端子0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附單重屏蔽CV2000兩端MIL母端34芯0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附雙重屏蔽CV2000兩端MIL母端34芯0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線固定CV3000/3500/2000-0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線可動CV3000/3500/2000-0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線固定CV5000/5500/5700 XG7000/7500/7700-0.2 ~ 10
10天~ 攝影機電子配線可動CV5000/5500/5700 XG7000/7500/7700-0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附單重屏蔽XG7000 CV5000/3000FX2B母端40芯⇔Y端子0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附雙重屏蔽XG7000 CV5000/3000FX2B母端40芯⇔Y端子0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附單重屏蔽XG7000 CV5000/3000FX2B母端40芯⇔MIL40芯0.2 ~ 10
10天~ 擴充I/O電子配線雙絞電纜線 附雙重屏蔽XG7000 CV5000/3000FX2B母端40芯⇔MIL40芯0.2 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途3 直型 對應設備 感應器 對應設備製造商 基恩斯
對應系列 CV 電纜線長度指定範圍(m) 0.2~10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767