• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列

可從A系列轉換到KV系列!


●無須重新連接電纜線或檢查I/O。
●若使用繼電器(輸出用)、光耦合器(輸入用)搭載型,即可將新設PLC統一為DC24V規格。
●安裝方法可由「DIN軌道」、「直接安裝」、「既設底座安裝」3種模式之中選擇。


・轉接器共通:使用搭載繼電器、光耦合器的轉接器時,將需要其他電源。
直接連接型的輸入電壓為DC24V/5V。
若附加AC100/200V,可能會造成PLC損壞。
・輸入轉接器:不對應DC12V輸入。
・輸出轉接器:不對應突波防護功能。
8點1共用將會轉換為16點1共用,選定應用負荷電源(容量)敬請特別注意。

・電子配線:電纜線長度為0.5~50m。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。



規格表

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

(註)請依照以下方式決定型號。
 轉接器・・・選擇用途「轉接器」→選擇對應元件→選擇其他項目→「檢查價格」按鈕→追加至購物車
 電子配線・・・選擇用途「電子配線」→選擇對應元件→輸入指定長度→→「檢查價格」按鈕→追加至購物車

 

I/O

三菱
A系列

基恩斯
KV系列

轉接器

電子配線

型式

尺寸圖

電子配線型式

指定長度(m)

輸入
DC24V
AX40KV-C32XCADP-MBA1

NCH-MK1-SB0.5~50

以0.1m
為單位指定
AX70
AX80
AX80E
AX41ADP-MBA2


ADP-MBA2-S

NCH-MK3-SB
AX41-S1
AX71
AX81
AX81-S1
AX81-S3
輸入
AC100V
AX10ADP-MBA1-PH1

NCH-MK6-SB
AX11ADP-MBA2-PH1

NCH-MK5-SB
AX11EU
輸出
DC24V
AY10KV-C32TC
KV-C32TCP
ADP-MBA1

NCH-MK8-SB
AY11
AY11E
AY11EEU
AY22
AY40KV-C32TCNCH-MK12-SB
AY40P
AY50
AY70
AY80KV-C32TCP
AY13KV-C32TC
KV-C32TCP
ADP-MBA2


ADP-MBA2-S

NCH-MK9-SB
AY13EU
AY13E
AY41KV-C32TCNCH-MK4-SB
AY41P
AY51
AY51-S1
AY81KV-C32TCPNCH-MK13-SB
AY81EP
輸出
AC100V
AY10KV-C32TC
KV-C32TCP
ADP-MBA1-RY1

NCH-MK10-SB
AY11
AY11E
AY11EEU
AY22
AY13ADP-MBA2-RY1

ADP-MBA2-RY1-S

NCH-MK11-SB
AY13E
AY23

 

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像
(註)請依照以下方式決定型號。
 轉接器・・・選擇用途「轉接器」→選擇對應元件→選擇其他項目→「檢查價格」按鈕→追加至購物車
 電子配線・・・選擇用途「電子配線」→選擇對應元件→輸入指定長度→→「檢查價格」按鈕→追加至購物車

I/O

三菱
A系列

基恩斯
KV系列

轉接器

電子配線

型式

尺寸圖

電子配線型式

指定長度(m)

輸入
DC24V
AX40KV-C32XCADP-MBA1

NCH-MK2-SB0.5~50

以0.1m
為單位指定
AX70
AX80
AX80E
輸入
AC100V
AX10ADP-MBA1-PH1NCH-MK7-SB
輸出
DC24V
AY10KV-C32TC
KV-C32TCP
ADP-MBA1NCH-MK14-SB
AY11
AY11E
AY11EEU
AY22
AY40KV-C32TCNCH-MK16-SB
AY40P
AY50
AY70
AY80KV-C32TCP
輸出
AC100V
AY10KV-C32TC
KV-C32TCP
ADP-MBA1-RY1NCH-MK15-SB
AY11
AY11E
AY11EEU
AY22

概要規格

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

型號
NCH-MK1-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK2-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK3-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK4-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK5-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK6-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK7-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK8-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK9-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK10-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK11-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK12-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK13-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK14-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK15-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MK16-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM1-JS-[0.5-50/0.1]
NCH-MM2-JS-[0.5-50/0.1]
NCH-MM3-JS-[0.5-50/0.1]
NCH-MM5-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM6-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM7-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM8-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM9-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM10-SB-[0.5-50/0.1]
NCH-MM11-JS-[0.5-50/0.1]
NCH-MM12-JS-[0.5-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
對應元件類型 基恩斯KV系列 電源輸入
(V)
對應元件(集結2台16點共為32點)(輸出) 特徵 對應轉接器 指定長度
(m)
3天~ 輸入KV-C32XCDC24V-16點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ 輸入KV-C32XCDC24V-32點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ 輸入KV-C32XCDC24V-16點連接用ADP-MBA2/ADP-MBA2-S0.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TCDC24V-16點連接用ADP-MBA2/ADP-MBA2-S0.5 ~ 50
3天~ 輸入KV-C32XCAC100V-16點連接用ADP-MBA2-PH10.5 ~ 50
3天~ 輸入KV-C32XCAC100V-16點連接用ADP-MBA1-PH10.5 ~ 50
3天~ 輸入KV-C32XCAC100V-32點連接用ADP-MBA1-PH10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPDC24V-16點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPDC24V-16點連接用ADP-MBA2/ADP-MBA2-S0.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPAC100V-16點連接用ADP-MBA1-RY10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPAC100V-16點連接用ADP-MBA1-RY10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPDC24V-16點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TCPDC24V-16點連接用ADP-MBA2/ADP-MBA2-S0.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPDC24VAY10 / AY11 / AY11E / AY11EEU / AY2216點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPAC100VAY10 / AY11 / AY11E / AY11EEU / AY2232點連接用ADP-MBA1-RY10.5 ~ 50
3天~ 輸出KV-32TC / KV-32TCPDC24VAY40 / AY40P / AY50 / AY70 / AY8032點連接用ADP-MBA10.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50
3天~ ------0.5 ~ 50

Loading...

  1. 1

使用範例

 三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像
  ①尺寸指定型PLC安裝板       ②DIN軌道                ③A系列基本元件安裝轉接器

  三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像  

      三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像             三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像      

 
尺寸指定型安裝板       ⑤金屬墊圈
          
   三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像  
      
    三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像  
                     

 

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像
三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像
三菱A系列⇒替換成基恩斯KV系列:相關圖像

 

 

 

 

基本資訊

用途 電子配線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767