(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

攝像機線

攝像機線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

BNC⇒NTSC轉換插座+攝像機線【特色】・附BNC⇒NTSC轉換插座・攝像機線 有1.5、3、5、10m可選擇


BNC⇒NTSC轉換插座+攝像機線
●附BNC⇒NTSC轉換插座
●攝像機線 可由1.5、3、5、10m當中選擇

・連結器的型式為BNCP-RCAJ

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式
TYPE電纜線長度
PCFP-MV-CABLE150
300
500
1000

概要規格

附屬品(交貨型態)
攝像機線1個
轉換插座1個
型號
PCFP-MV-CABLE150
PCFP-MV-CABLE300
PCFP-MV-CABLE500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
4天~ 101.5
4天~ 103
4天~ 105

Loading...

  1. 1

基本資訊

類別 顯示器配件 區分 電纜 擺頭功能
備註 附BNC⇒NTSC轉換插座

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767