(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型螢幕調整用 外部開關

顯示器(配件・其他相關商品)

小型螢幕調整用 外部開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

小型螢幕用外部操作開關【特色】・支援PCFP-MV、PCFP-MV2G、PCFP-MV3G系列・將外部開關安裝於控制箱外,無須開關控制箱即可調整OSD選單


小型螢幕用外部操作開關
●PCFP-MV系列、PCFP-MV2G系列OSD選單調整用
●將外部開關安裝於控制箱外,無須開關控制箱即可調整OSD選單
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCFP-MV-SW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式電纜線長度
PCFP-MV-SW2m

概要規格

PCFP-MV系列專用 OSD調整用外部開關:相關圖像
型號
PCFP-MV-SW
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

類別 顯示器配件 區分 操作開關 適用系列 PCFP-MV系列專用
電纜線長度(m) 2 擺頭功能 備註 OSD選單調整用

小型螢幕調整用 外部開關的型號PCFP-MV-SW頁面。
記載關於型號PCFP-MV-SW之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767