(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可調整的小型螢幕用支架【特色】・支柱高度為200mm與250mm・由於採用圓形支柱,可做上下左右方向調整・若使用J型,還可做擺頭調整
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 擺頭可動 | 耐負載 (Kg) | 材質 | 塗裝 | ||||
Type | 支柱長度 | 擺頭功能 | 左右 | 上下 | 旋轉 | |||
DPAM-EK | 200 | (無) | − | − | − | 30 | 台座 SPHC | 台座 陽離子電著塗裝 |
250 | J (有) | 25° | 25° | 360° | 5 | 支柱 鋁 | 支柱 黑色陽極處理 |
型號 |
---|
DPAM-EK200 |
DPAM-EK200J |
DPAM-EK250 |
DPAM-EK250J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 耐負載 (kg) | 支柱長度 (mm) | 擺頭功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 30 | 200 | 無 | ||
4天~ | 10 | 30 | 200 | 有 | ||
4天~ | 10 | 5 | 250 | 無 | ||
4天~ | 10 | 5 | 250 | 有 |
Loading...
適用系列 | PCFP-MV系列 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策