• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

不鏽鋼製控制箱 SSM型

不鏽鋼製控制箱 SSM型

閂扣開關式防水、防塵構造!

  • IP65
  • 不鏽鋼
  • 固定尺寸
  • 孔加工

閂扣開關式防水、防塵構造!
●耐腐蝕、耐鹽、耐候性優異。
●採用表面打磨處理#400。
●可有效降低內部及來自外部的電磁波。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

不鏽鋼製控制箱 SSM型:相關圖像
型式尺寸(單位:mm)自重(g)
ABCwhdabcelmno
BOX-SSM1215081201508084130.567.666116610303040301000
BOX-SSM15150815015080114130.567.6961161010 30 3040301200
BOX-SSM152210150220100114200.587.6961861010 35 3550351700
BOX-SSM202010200200100164180.587.61461661010 35 3550351900
BOX-SSM202812200280120164260.5107.61462461010 3535 60 40 2600

概要規格

規格
名稱材質顏色、表面處理

蓋板不銹鋼(SUS304)t1.2打磨處理#400
本體不銹鋼(SUS304)t1.2打磨處理#400
襯墊乙丙橡膠
閂扣(附鑰匙)/絞鏈不銹鋼(SUS304)t1.2滾筒研磨
Z零件SUS304 t1.2無處理
保護等級IP65
使用溫度範圍−40℃〜+90℃
[A]附屬品
名稱數量
襯墊1個
Z零件2個
鑰匙2個
型號
BOX-SSM121508
BOX-SSM151508
BOX-SSM152210
BOX-SSM202010
BOX-SSM202812
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
3天~ 12080150
3天~ 15080150
3天~ 150100220
3天~ 200100200
3天~ 200120280

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) IP65 中板 無基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 塗裝
本體板厚(mm) 1.2 特徵 採用表面打磨處理#400

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767