(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列

電控箱(孔加工對應品)

尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列
  • 尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列

IP54防塵防水性能、尺寸指定型!

  • IP54
  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

擁有IP54防塵防水性能且對應指定尺寸!
●通過專業機關的IP試驗。
●使用零件採用可靠的製造商。

・無法對應僅進行基材處理就出貨。
・若剝除密封條,則無法保持防塵防水性能。
・防水蓋為樹脂製。若過度鎖緊將造成螺絲部損壞。
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像

 

(i)請注意

  • 由於原把手零件缺貨,自2020年3月起出貨的部分規格商品把手零件形式暫時變更,請見諒。
  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
DW
H
200~299300~399400~499500~600
100~295300~800    
300~350300~399   
400~499   
500~599   
600~699   
700~800   
355~400300~399
400~499  
500~599  
600~699  
700~800  
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像

概要規格

尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
 尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
尺寸指定型控制箱 防塵防水型 SPA系列:相關圖像
型號
SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 10200 ~ 600300 ~ 800100 ~ 400乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) IP54 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 1.6

常見問題 ( FAQ )

質問: 想了解塗裝色的光澤。
回答: 塗裝光澤為半光澤。
質問: 此系列的中板是可以選購的嗎。
回答: 標準品會附帶中板,無法單獨購買。
質問: 可以變更表面處理嗎。
回答: 不好意思,目前未支援此服務。
質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。
質問: 鉸鏈 E 形環、鉸鏈銷丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: E 形環型號:NETWS4
鉸鏈銷未販售。
規格請參考各商品頁面。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767