(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

漏電遮斷器安裝台(對應富士電機)

漏電遮斷器安裝台(對應富士電機)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不需要製作圖面!附高度調整功能的漏電遮斷器安裝台,新增不鏽鋼型。

  • 粉末塗裝

【【廣受歡迎的尺寸追加不鏽鋼製品!!】】
●附高度調整功能的漏電遮斷器安裝台。
●遮斷器的安裝面尺寸與安裝孔皆配合富士電機公司的設備規格。
●可用型式下單,因此無需製作複雜的圖紙。
 
◆鋼鐵塗裝型
板厚ㄇ字型面板2.0mm
L字型面板(2片)2.0mm
材質ㄇ字型、L字型面板SPCC
附屬品附內六角孔螺栓
(M5×8)×4個

(三價鉻)
◆不鏽鋼型 
板厚ㄇ字型面板2.0mm
L字型面板(2片)2.0mm
材質ㄇ字型、L字型面板SUS304
附屬品小圓頭螺絲
(M5×10)×4個
不鏽鋼

・板厚由2.3mm變更為2.0mm。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
◆不鏽鋼型
製造商漏電遮斷器
製造商型式
三住安裝台型式
(訂購用)
H:調整高度
(mm)
※指定型式時請填寫表中記載的「藍色數字」。
塗裝色自重
(kg)
富士電機・EW32AAG(極數2)
・EW50AAG(極數2)
・EG32AC
・EG52AC
ELBM-F1

安裝面尺寸
W52×D102
1 60~100

SUS

(表面處理:髮絲紋)

0.6
2100~1400.7
3140~1800.9
4180~2201.0
5220~2601.1
6260~3001.3
7310~3501.5
・EW32AAG(極數3) ・EG33AC ・SG33C/CM
・EW32EAG ・EG33C/CM ・SG53C/CM
・EW32SAG ・EG53AC ・SG53RC
・EW50AAG(極數3) ・EG53C/CM ・SG63C/CM
・EW50EAG ・EG53NC ・SG63RC
・EW50SAG ・EG63C/CM
・EW50RAG ・EG103AC
・EW63EAG ・EG102C
・EW63SAG ・EG103C/CM
・EW63RAG ・EG103NC
・EW100AAG
・EW100EAG
・EW100EAD
ELBM-F2

安裝面尺寸
W77×D102
1 60~1000.6
2100~1400.7
3140~1800.9
4180~2201.0
5220~2601.2
6260~3001.3
7310~3501.5
◆鋼鐵塗裝型
製造商漏電遮斷器
製造商型式
三住安裝台型式
(訂購用)
H:調整高度
(mm)
※指定型式時請填寫表中記載的「藍色數字」。
塗裝色自重
(kg)
富士電機・EW32AAG(極數2)
・EW50AAG(極數2)
・EG32AC
・EG52AC
ELBM-F1

安裝面尺寸
W52×D102
1 60~100K
(接近孟塞爾色號 2.5Y9/1)





G
(接近孟塞爾色號 5Y7/1)





E
(接近孟塞爾色號 5Y8/1)
0.6
2100~1400.7
3140~1800.9
4180~2201.0
5220~2601.1
6260~3001.3
7310~3501.5
・EW32AAG(極數3) ・EG33AC ・SG33C/CM
・EW32EAG ・EG33C/CM ・SG53C/CM
・EW32SAG ・EG53AC ・SG53RC
・EW50AAG(極數3) ・EG53C/CM ・SG63C/CM
・EW50EAG ・EG53NC ・SG63RC
・EW50SAG ・EG63C/CM
・EW50RAG ・EG103AC
・EW63EAG ・EG102C
・EW63SAG ・EG103C/CM
・EW63RAG ・EG103NC
・EW100AAG
・EW100EAG
・EW100EAD
ELBM-F2

安裝面尺寸
W77×D102
1 60~1000.6
2100~1400.7
3140~1800.9
4180~2201.0
5220~2601.2
6260~3001.3
7310~3501.5
・EW125JAG(極數3)・HG53B/BD
・EW125RAG(極數3)・HG103B/BD
・EW50HAG ・SG103C/CD
・EW125HAG ・SG103RC/RCD
ELBM-F3

安裝面尺寸
W92×D157
1 60~1001.0
2100~1401.2
3140~1801.4
4180~2201.7
5220~2601.9
6260~3002.1
7310~3502.4
製造商漏電遮斷器
製造商型式
三住安裝台型式
(訂購用)
H:調整高度
(mm)
※指定型式時請填寫表中記載的「藍色數字」。
塗裝色自重
(kg)
富士電機・EW250EAG ・EG203C/CD
・EW250JAG(極數3)・EG203NC
・EW250RAG(極數3)・SG203C/CD
・EW250HAG ・SG203RC/RCD
・HG203B/BD
ELBM-F4

安裝面尺寸
W107×D167
1 60~100K
(接近孟塞爾色號 2.5Y9/1)


G
(接近孟塞爾色號 5Y7/1)


E
(接近孟塞爾色號 5Y8/1)
1.1
2100~1401.3
3140~1801.6
4180~2201.8
5220~2602.1
6260~3002.3
7310~3502.6
・EW400EAG ・EG403C
・EW400SAG ・EG403NC
・EW400RAG(極數3)・SG403C
・EW400HAG(極數3)・SG403RC
・HG403C
ELBM-F5

安裝面尺寸
W142×D259
1 60~1001.8
2100~1402.2
3140~1802.6
4180~2203.0
5220~2603.3
6260~3003.7
7310~3504.2

概要規格

漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像

【尺寸圖】  (單位:mm)
①ELBM-F1-*-*
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
④ELBM-F4-*-*
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
②ELBM-F2-*-*
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
⑤ELBM-F5-*-*
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
③ELBM-F3-*-*
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像
    【不鏽鋼型外觀】
     漏電遮斷器安裝台(對應富士電機):相關圖像 
     【使用範例】
型號
ELBM-F1-1-E
ELBM-F1-1-G
ELBM-F1-1-K
ELBM-F1-1-SUS
ELBM-F1-2-E
ELBM-F1-2-G
ELBM-F1-2-K
ELBM-F1-2-SUS
ELBM-F1-3-E
ELBM-F1-3-G
ELBM-F1-3-K
ELBM-F1-3-SUS
ELBM-F1-4-E
ELBM-F1-4-G
ELBM-F1-4-K
ELBM-F1-4-SUS
ELBM-F1-5-E
ELBM-F1-5-G
ELBM-F1-5-K
ELBM-F1-5-SUS
ELBM-F1-6-E
ELBM-F1-6-G
ELBM-F1-6-K
ELBM-F1-6-SUS
ELBM-F1-7-E
ELBM-F1-7-G
ELBM-F1-7-K
ELBM-F1-7-SUS
ELBM-F2-1-E
ELBM-F2-1-G
ELBM-F2-1-K
ELBM-F2-1-SUS
ELBM-F2-2-E
ELBM-F2-2-G
ELBM-F2-2-K
ELBM-F2-2-SUS
ELBM-F2-3-E
ELBM-F2-3-G
ELBM-F2-3-K
ELBM-F2-3-SUS
ELBM-F2-4-E
ELBM-F2-4-G
ELBM-F2-4-K
ELBM-F2-4-SUS
ELBM-F2-5-E
ELBM-F2-5-G
ELBM-F2-5-K
ELBM-F2-5-SUS
ELBM-F2-6-E
ELBM-F2-6-G
ELBM-F2-6-K
ELBM-F2-6-SUS
ELBM-F2-7-E
ELBM-F2-7-G
ELBM-F2-7-K
ELBM-F2-7-SUS
ELBM-F3-1-E
ELBM-F3-1-G
ELBM-F3-1-K
ELBM-F3-2-E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 塗裝・表面處理 顏色 特別記載 遮斷器安裝面
(mm)
調整高度
(mm)
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D10260~100
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102100~140
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102140~180
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102180~220
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102220~260
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102260~300
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W52×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W52×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W52×D102310~350
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W52×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D10260~100
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D10260~100
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102100~140
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102100~140
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102140~180
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102140~180
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102180~220
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102180~220
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102220~260
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102220~260
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102260~300
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102260~300
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W77×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W77×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W77×D102310~350
6天~ 10不鏽鋼髮絲紋-SUS304W77×D102310~350
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W92×D15760~100
8天~ 10粉末塗裝灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)-W92×D15760~100
8天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)-W92×D15760~100
8天~ 10粉末塗裝接近孟塞爾色號5Y8/1-W92×D157100~140

Loading...

基本資訊

本體板厚(mm) 2.0

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767