撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12【5入裝】

撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • T6**
  • T6WC
  • T12**
  • T12WC

備有撥動開關本體與防水蓋。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
1包5個裝
 
型式安裝
孔φ
功能動作
(交替型)
電路功能動作及接觸端子編號取得規格端子規格
群組
拉桿向左扳拉桿置中拉桿向右扳ULCSATUVCECCC
T611-5Pφ6ON−OFF單極單投ON 2−3−OFF焊接A
T612-5PON−ON單極雙投1−2 ON
T613-5PON−OFF−ONOFF1−2 ON
T621-5PON−OFF2極單投ON 2−3 5−6−OFF
T622-5PON−ON2極雙投1−2 4−5 ON
T623-5PON−OFF−ONOFF
T1211-5Pφ12ON−OFF單極單投ON 1−3−OFFB
T1212-5PON−ON單極雙投ON 2−31−2 ON
T1213-5PON−OFF−ONOFF
T1221-5PON−OFF2極單投ON 1−3 4−6−OFFC
T1222-5PON−ON2極雙投ON 2−3 5−61−2 4−5 OND
T1223-5PON−OFF−ONOFF
 
型式產品概要對應機種保護構造取得規格重量
g
ULCSATUVCECCC
T6WC-5PM6撥動開關用防水蓋T6**註10.75
T12WC-5PM12撥動開關用防水蓋T12**IP652.85
註1 藉由安裝本防水蓋即可避免水由面板表面流入開關本體內部或面板背面。亦可用於可動部容易附著油份或堆積髒污的面板表面。


概要規格

撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
T611M-2011
T612M-2012
T613M-2013
T621M-2021
T622M-2022
T623M-2023
T1211S-1A
T1212S-2A
T1213S-3A
T1221S-21A
T1222S-6A
T1223S-7A
T12WCAT-402-K
T6WCAT-428
撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
撥動開關 安裝孔Φ6・Φ12:相關圖像
型號
T6WC-5P
T12WC-5P
T1211-5P
T1212-5P
T1213-5P
T1221-5P
T1222-5P
T1223-5P
T611-5P
T612-5P
T613-5P
T621-5P
T622-5P
T623-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝孔 接點構成(撥動、搖桿) 端子形狀 保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
功能動作(交替型) 防水蓋(對應機種)

5入裝

3天~ φ6--[有] 有------T6系列用

5入裝

3天~ φ12--[有] IP65------T12系列用

5入裝

3天~ φ12單極單投焊接端子301851.21520ON-OFF-

5入裝

3天~ φ12單極雙投焊接端子301851.21520ON-ON-

5入裝

3天~ φ12單極雙投焊接端子301851.21520ON-OFF-ON-

5入裝

3天~ φ122極單投焊接端子31.218.653.21515ON-OFF-

5入裝

3天~ φ122極雙投焊接端子31.218.653.22020ON-ON-

5入裝

3天~ φ122極雙投焊接端子31.218.653.22020ON-OFF-ON-

5入裝

3天~ φ6單極單投焊接端子137.933.364ON-OFF-

5入裝

3天~ φ6單極雙投焊接端子137.933.364ON-ON-

5入裝

3天~ φ6單極雙投焊接端子137.933.363ON-OFF-ON-

5入裝

3天~ φ62極單投焊接端子1312.733.364ON-OFF-

5入裝

3天~ φ62極雙投焊接端子1312.733.364ON-ON-

5入裝

3天~ φ62極雙投焊接端子1312.733.363ON-OFF-ON-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767