(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

選擇開關 圓形 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30

選擇開關 圓形 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • SB1C**4
  • SB1C**6
  • SB2BC***
  • SB2C***
  • SB3BC***

【特長】
・可選擇凹槽型的選擇開關。
・3種形狀

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC


・關於開關電路各使用條件的額定請參閱商品的詳細規格。
・鑰匙不單獨販售。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型式安裝
孔φ
形狀動作
功能
構成構造保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
ULCULCSATUVCECCC品牌系列
SB1C214φ
16
圓形手動90度
2段
1c一體IP40焊接A和泉IDECA6
SB1C216IP65防油焊接
兼用插片
B富士電機AR16
SB1C324手動45度
3段
2cIP40A和泉IDECA6
SB1C326IP65防油B富士電機AR16
SB2BC210φ
22
手動90度
2段
1a分離IP40M3.5
螺絲
端子
E富士電機AR22
SB2C210一體IP65防油G和泉IDECTW
SB2BC2111a1b分離IP40E富士電機AR22
SB2C211一體IP65防油G和泉IDECTW
SB2C320手動45度
3段
2a和泉IDECTW
SB2BC3111a1b分離IP40F富士電機AR22
SB2BC322A2a2b富士電機AR22
SB2BC322IP65防油富士電機AR22
SB3BC210φ
30
手動90度
2段
1a分離IP40H富士電機AR30
SB3BC2111a1b富士電機AR30
SB3BC311手動45度
3段
I富士電機AR30
 ※SB2BC322A與SB2BC322的差異在於接點動作,詳情請見端子配置圖。

概要規格

選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
SB1C214AS6M-2Y1E55996LR923742003010305027380
SB1C216AR16PR-2C1BE44592R501167592003010305071060
SB1C324AS6M-3Y2E55996LR923742003010305027380
SB1C326AR16PR-3C2BE44592R501167592003010305071060
SB2BC210AR22PR-210BE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2C210ASW210E68961LR214512003010305027380
SB2BC211AR22PR-211BE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2C211ASW211E68961LR214512003010305027380
SB2C320ASW320E68961LR214512003010305027380
SB2BC311AR22PR-311BE44592LR20479R95510602003010305063370
SB2BC322AR22PCR-3014BE44592LR20479R95510602003010305063370
SB3BC210AR30PR-210BE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC211AR30PR-211BE44592LR20479R95510602003010305063380
SB3BC311AR30PR-311BE44592LR20479R95510602003010305063380
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型號
SB1C214
SB1C216
SB1C324
SB1C326
SB2BC210
SB2BC211
SB2BC311
SB2BC322
SB2BC322A
SB2C210
SB2C211
SB2C320
SB3BC210
SB3BC211
SB3BC311
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 端子形狀 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
4天~ φ161c2焊接端子[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182445.511
4天~ φ161c2焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC182445.51.51
4天~ φ162c3焊接兼用插片[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182445.511
4天~ φ162c3焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC182445.51.51
4天~ φ221a2螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA373063--
4天~ φ221a1b2螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA373063--
4天~ φ221a1b3螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA373063--
4天~ φ222a2b3螺絲端子[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA373083--
4天~ φ222a2b3螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA373083--
4天~ φ221a2螺絲端子[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43074.4108
4天~ φ221a1b2螺絲端子[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43074.4108
4天~ φ222a3螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43074.4108
4天~ φ301a2螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA374163-6
4天~ φ301a1b2螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA374163-6
4天~ φ301a1b3螺絲端子[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA374163-3

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 附鑰匙

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767