(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
LED發光式備有3種電壓型 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 安裝 孔φ | 形狀 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | ||||||||
DC24V | AC110V 附變壓器 | AC220V 附變壓器 | 顏色 | UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
L1RF244 | − | − | R 紅 G 綠 W 乳白 Y 黃 | φ16 | 長方形 平面型 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | 焊接 兼用 插片 | A |
L1RF246 | − | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SRF246 | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | C | |||||
− | L1RF1104 | L1RF2204 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | ||||
− | L1RF1106 | L1RF2206 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SF244 | − | − | 正方形 平面型 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1SF246 | − | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SSF246 | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | C | |||||
− | L1SF1104 | L1SF2204 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | ||||
− | L1SF1106 | L1SF2206 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1CP244 | − | − | 圓形 突出型 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1CP246 | − | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SCP246 | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | C | |||||
− | L1CP1104 | L1CP2204 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | ||||
− | L1CP1106 | L1CP2206 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1D246 | − | − | 圓形 圓頂 | ● | ● | − | ● | ● | ● | C | ||||
L2D24 | − | − | φ22 | ● | − | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | D | |||
L2D224 | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | E | |||||
− | L2D110 | L2D220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | D | |||||
− | L2D2110 | L2D2220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | E | |||||
L2CP24 | − | − | 圓形 突出型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | D | ||||
− | L2CP110 | L2CP220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2SF24 | − | − | 正方形 平面型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||||
− | L2SF110 | L2SF220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2RF24 | − | − | 長方形 平面型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||||
− | L2RF110 | L2RF220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3D24 | − | − | φ30 | 圓形 圓頂 | ● | − | ● | ● | ● | ● | F | |||
L3D224 | − | − | ● | − | ● | − | ● | ● | G | |||||
− | L3D110 | L3D220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | F | |||||
− | L3D2110 | L3D2220 | ● | − | ● | − | ● | ● | G | |||||
L3CP24 | − | − | 圓形 突出型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | F | ||||
− | L3CP110 | L3CP220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3SF24 | − | − | 正方形 平面型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||||
− | L3SF110 | L3SF220 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3RF24 | − | − | 長方形 平面型 | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||||
− | L3RF110 | L3RF220 | ● | − | ● | ● | ● | ● |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
L1RF244-* | AH164-ZT*E3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1RF246-* | AH165-ZT*E3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1SRF246-* | DR16F0N-E3* | E44592 | - | R50116762 | 2003010305071040 |
L1RF110*-* | AH16*-ZT*H3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1RF220*-* | AH16*-ZT*M3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1SF24*-* | AH16*-ZS*E3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1SSF246-* | DR16F0M-E3* | E44592 | - | R50116762 | 2003010305071040 |
L1SF110*-* | AH16*-ZS*H3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1SF220*-* | AH16*-ZS*M3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1CP24*-* | AH16*-Z*E3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1SCP246-* | DR16E0L-E3* | E44592 | - | R50116762 | 2003010305071040 |
L1CP110*-* | AH16*-Z*H3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1CP220*-* | AH16*-Z*M3 | E44592 | LR20479 | R9250089 | 2003010305071040 |
L1D246-* | DR16D0L-E3* | E44592 | - | R50116762 | 2003010305071040 |
L2D24-* | DR22D0L-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2D224-* | APW222D* | E68961 | LR21451 | - | 2007010304226710 |
L2D110-* | DR22D0L-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2D2110-* | APW216D* | E68961 | LR21451 | - | 2007010304226710 |
L2D220-* | DR22D0L-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2D2220-* | APW226D* | E68961 | LR21451 | - | 2007010304226710 |
L2CP24-* | DR22E3L-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2CP110-* | DR22E3L-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2CP220-* | DR22E3L-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2SF24-* | DR22F3M-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2SF110-* | DR22F3M-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2SF220-* | DR22F3M-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2RF24-* | DR22E3N-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2RF110-* | DR22E3N-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L2RF220-* | DR22E3N-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063380 |
L3D24-* | DR30D0L-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3D224-* | APN122DN* | E68961 | LR21451 | - | 2005010305145650 |
L3D110-* | DR30D0L-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3D2110-* | APN116DN* | E68961 | LR21451 | - | 2005010305145650 |
L3D220-* | DR30D0L-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3D2220-* | APN126DN* | E68961 | LR21451 | - | 2005010305145650 |
L3CP24-* | DR30E3L-E3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3CP110-* | DR30E3L-H3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3CP220-* | DR30E3L-M3* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3SF24-* | DR30F4M-E5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3SF110-* | DR30F4M-H5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3SF220-* | DR30F4M-M5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3RF24-* | DR30F4N-E5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3RF110-* | DR30F4N-H5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
L3RF220-* | DR30F4N-M5* | E44592 | LR20479 | R9551061 | 2003010305063480 |
型號 |
---|
L1RF1104-W |
L1RF1106-W |
L1RF2204-W |
L1RF2206-W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝孔尺寸 | 形狀 | 顏色 | 額定電壓 (V) | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | φ16 | 長方型 | [白] 乳白 | [其他] AC110V | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | ||
4天~ | φ16 | 長方型 | [白] 乳白 | [其他] AC110V | [有] IP65耐油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | ||
4天~ | φ16 | 長方型 | [白] 乳白 | [其他] AC220V | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | ||
4天~ | φ16 | 長方型 | [白] 乳白 | [其他] AC220V | [有] IP65耐油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 |
Loading...
L3D224-*
L3D2110-*、L3D2220-*
光源 | LED |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策