(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30

顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • L1RE24*
  • L1SRF246
  • L1SF24*
  • L1SSF246
  • L1CP24*
  • L1SCP246
  • L1D246
  • L2D24
  • L2D224
  • L2CP24
  • L2SF24
  • L2RE24
  • L3D24
  • L3D224
  • L3CP24
  • L3SE24
  • L3RE24

LED發光式備有3種電壓型 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC


・AC110/220V產品附有變壓器,因此形狀與照片有差異。請於尺寸圖確認。

(i)請注意

  • 《請注意》以下商品庫存販賣完畢後即停止販售。
  • 型號:L2D2110-W、L2D2220-W、L2D224-W、L3D2110-W、L3D2220-W、L3D224-W

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型式安裝
孔φ
形狀保護
構造
取得規格端子規格
群組
DC24VAC110V
附變壓器
AC220V
附變壓器
顏色ULcULCSATUVCECCC
L1RF244R


G


W
乳白

Y
φ16長方形
平面型
IP40焊接
兼用
插片
A
L1RF246IP65防油B
L1SRF246C
L1RF1104L1RF2204IP40A
L1RF1106L1RF2206IP65防油B
L1SF244正方形
平面型
IP40A
L1SF246IP65防油B
L1SSF246C
L1SF1104L1SF2204IP40A
L1SF1106L1SF2206IP65防油B
L1CP244圓形
突出型
IP40A
L1CP246IP65防油B
L1SCP246C
L1CP1104L1CP2204IP40A
L1CP1106L1CP2206IP65防油B
L1D246圓形
圓頂
C
L2D24φ22M3.5
螺絲
端子
D
L2D224E
L2D110L2D220D
L2D2110L2D2220E
L2CP24圓形
突出型
D
L2CP110L2CP220
L2SF24正方形
平面型
L2SF110L2SF220
L2RF24長方形
平面型
L2RF110L2RF220
L3D24φ30圓形
圓頂
F
L3D224G
L3D110L3D220F
L3D2110L3D2220G
L3CP24圓形
突出型
F
L3CP110L3CP220
L3SF24正方形
平面型
L3SF110L3SF220
L3RF24長方形
平面型
L3RF110L3RF220


概要規格

顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
L1RF244-*AH164-ZT*E3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1RF246-*AH165-ZT*E3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1SRF246-*DR16F0N-E3*E44592R501167622003010305071040
L1RF110*-*AH16*-ZT*H3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1RF220*-*AH16*-ZT*M3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1SF24*-*AH16*-ZS*E3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1SSF246-*DR16F0M-E3*E44592R501167622003010305071040
L1SF110*-*AH16*-ZS*H3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1SF220*-*AH16*-ZS*M3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1CP24*-*AH16*-Z*E3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1SCP246-*DR16E0L-E3*E44592R501167622003010305071040
L1CP110*-*AH16*-Z*H3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1CP220*-*AH16*-Z*M3E44592LR20479R92500892003010305071040
L1D246-*DR16D0L-E3*E44592R501167622003010305071040
L2D24-*DR22D0L-E3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2D224-*APW222D*E68961LR214512007010304226710
L2D110-*DR22D0L-H3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2D2110-*APW216D*E68961LR214512007010304226710
L2D220-*DR22D0L-M3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2D2220-*APW226D*E68961LR214512007010304226710
L2CP24-*DR22E3L-E3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2CP110-*DR22E3L-H3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2CP220-*DR22E3L-M3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2SF24-*DR22F3M-E3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2SF110-*DR22F3M-H3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2SF220-*DR22F3M-M3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2RF24-*DR22E3N-E3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2RF110-*DR22E3N-H3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L2RF220-*DR22E3N-M3*E44592LR20479R95510612003010305063380
L3D24-*DR30D0L-E3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3D224-*APN122DN*E68961LR214512005010305145650
L3D110-*DR30D0L-H3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3D2110-*APN116DN*E68961LR214512005010305145650
L3D220-*DR30D0L-M3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3D2220-*APN126DN*E68961LR214512005010305145650
L3CP24-*DR30E3L-E3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3CP110-*DR30E3L-H3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3CP220-*DR30E3L-M3*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3SF24-*DR30F4M-E5*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3SF110-*DR30F4M-H5*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3SF220-*DR30F4M-M5*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3RF24-*DR30F4N-E5*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3RF110-*DR30F4N-H5*E44592LR20479R95510612003010305063480
L3RF220-*DR30F4N-M5*E44592LR20479R95510612003010305063480
顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
顯示燈 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型號
L1CP1104-G
L1CP1104-R
L1CP1104-W
L1CP1104-Y
L1CP1106-G
L1CP1106-R
L1CP1106-W
L1CP2204-G
L1CP2204-R
L1CP2204-W
L1CP2204-Y
L1CP2206-G
L1CP2206-R
L1CP2206-W
L1CP2206-Y
L1CP244-G
L1CP244-R
L1CP244-W
L1CP244-Y
L1CP246-G
L1CP246-R
L1CP246-W
L1CP246-Y
L1D246-G
L1D246-R
L1D246-W
L1D246-Y
L1RF1104-G
L1RF1104-R
L1RF1104-W
L1RF1104-Y
L1RF1106-G
L1RF1106-R
L1RF1106-W
L1RF2204-G
L1RF2204-R
L1RF2204-W
L1RF2204-Y
L1RF2206-G
L1RF2206-R
L1RF2206-W
L1RF244-G
L1RF244-R
L1RF244-W
L1RF244-Y
L1RF246-G
L1RF246-R
L1RF246-W
L1RF246-Y
L1SCP246-G
L1SCP246-R
L1SCP246-W
L1SCP246-Y
L1SF1104-G
L1SF1104-R
L1SF1104-W
L1SF1104-Y
L1SF1106-G
L1SF1106-W
L1SF2204-G
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔尺寸 形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
4天~ φ16圓型綠色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型紅色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型黃色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型綠色[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型紅色[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型綠色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型紅色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型[白] 乳白[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型黃色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型綠色[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型紅色[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
12天~ φ16圓型[白] 乳白[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型黃色[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16圓型綠色DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型紅色DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型[白] 乳白DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型黃色DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型綠色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型紅色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型[白] 乳白DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型黃色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA181834
4天~ φ16圓型綠色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
4天~ φ16圓型紅色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
4天~ φ16圓型[白] 乳白DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
4天~ φ16圓型黃色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181842.4
4天~ φ16長方型綠色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型紅色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型黃色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型綠色[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型紅色[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型綠色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型紅色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型[白] 乳白[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型黃色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型綠色[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型紅色[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型[白] 乳白[其他] AC220V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412472
4天~ φ16長方型綠色DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型紅色DC24V[有] IP40CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型[白] 乳白DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型黃色DC24V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型綠色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型紅色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型[白] 乳白DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16長方型黃色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA182434
4天~ φ16圓型綠色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
4天~ φ16圓型紅色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
4天~ φ16圓型[白] 乳白DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
4天~ φ16圓型黃色DC24V[有] IP65耐油CE / UL / CUL / TUV / CCC181837.9
4天~ φ16方型綠色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型紅色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型黃色[其他] AC110V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型綠色[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型[白] 乳白[其他] AC110V[有] IP65耐油CE / UL / TUV / CCC / CSA412072
4天~ φ16方型綠色[其他] AC220V[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA412072

Loading...

L2D224-*


L2D2110-*


L2D2220-*

 

L3D224-*


L3D2110-*、L3D2220-*



 

基本資訊

光源 LED

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767