(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光 (型號表)

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ELS12**
  • ELS14**
  • EL24**
  • ELS24**
  • EL34**
  • ELS34**
  • 銘板(選購品)
  • 檔板(選購品)

取得各種規格認證的LED發光式緊急停止開關 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 發光

  • UL
  • c-UL
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO

●銘板及檔板僅作為選購品成套販售
●LED電路的額定為AC/DC24V

・開關與LED分別為單獨的電路。
・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・LED電路的額定電壓為AC/DC24V。詳情請參閱下述詳細規格。
・擋板符合SEMI規格,為半導體製造裝置用。由於目前尚未獲得歐盟機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等使用許可,請勿用於上述以外之其他用途。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:EL2402、EL2411、EL3402

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
型式安裝孔Φ操作部構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
ELS120116φ
29
1b分離面板
前面
IP65
焊接A
ELS12022b
ELS12111a1b
ELS12044b
ELS1401φ
40
1b
ELS14022b
ELS14111a1b
EL2402222b一體M3.5
螺絲
端子
B
EL24111a1b
ELS24011b分離C
ELS24022b
ELS24111a1b
ELS24044b
EL3402302b一體B
EL34111a1b
ELS34011b分離C
ELS34022b
ELS34111a1b
ELS34044b


概要規格

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定LED
額定
AC/DC
24V
使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC
500V
高阻計

電壓
類型
耐久性重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
主接點顯示器接點
交流50/60Hz直流交流50/60Hz直流
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-15)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-15)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
A300V
發光部
60V
5A30V2A1A2A1A11mA-25

+55℃
100

以上
機械
25萬次
以上
電力
10萬次
以上
操作部
Φ29-23g
Φ40-28g
125V3A1.5A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A
B250V10A24V6A6A6A1.5A10mA安裝孔
Φ22-72g
Φ30-83g
110V3A3A2A0.3A
220V3A3A1A0.15A
C5A30V2A1A2A1A15mA安裝孔
Φ22-59g
Φ30-65g
125V5A3A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A

 

製造商型式、國外規格No.對應表

三住型式製造商型式UL、cULCSATUV

CCC

ELS12**XA1E-LV3**Q4RE68961/E3051482005010305150890
ELS14**XA1E-LV4**Q4RE68961/E3051482005010305150890
EL24**HW1E-LV4**Q4RE559962004010305132900
ELS24**XW1E-LV4**Q4MRE68961/E3051482005010305150890
EL34**HN1E-LV4**Q4RE559962004010305132910
ELS34**XN1E-LV4**Q4MRE305148
型號
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 銘板 端子形狀 安裝孔 接點構成 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
操作部尺寸(圓頭)

Loading...

基本資訊

種類 發光式緊急停止 形狀 圓頭型 保護功能(耐環境性) 面板前面IP65

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767