(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
取得各種規格認證的LED發光式緊急停止開關 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 發光
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ELS2402
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 安裝孔Φ | 操作部 | 構成 | 構造 | 短體 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | ||||||
UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | DEMKO | |||||||||
ELS1201 | 16 | φ 29 | 1b | 分離 | ● | 面板 前面 IP65 | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | 焊接 | A |
ELS1202 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS1211 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS1204 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS1401 | φ 40 | 1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | |||||
ELS1402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS1411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EL2402 | 22 | 2b | 一體 | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | B | ||
EL2411 | 1a1b | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | ||||||
ELS2401 | 1b | 分離 | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | C | ||||
ELS2402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS2411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
ELS2404 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EL3402 | 30 | 2b | 一體 | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | B | |||
EL3411 | 1a1b | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | ||||||
ELS3401 | 1b | 分離 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | C | ||||
ELS3402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | ||||||
ELS3411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | ||||||
ELS3404 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − |
規格 群組 | 開關電路額定 | LED 額定 AC/DC 24V | 使用 溫度 範圍 | 絕緣 電阻 DC 500V 高阻計 | 過 電壓 類型 | 耐久性 | 重量 約g | ||||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | ||||||||||||||
主接點 | 顯示器接點 | ||||||||||||||||
交流50/60Hz | 直流 | 交流50/60Hz | 直流 | ||||||||||||||
電阻負荷 (AC-12) | 電感性負荷 (AC-15) | 電阻負荷 (DC-12) | 電感性負荷 (DC-13) | 電阻負荷 (AC-12) | 電感性負荷 (AC-15) | 電阻負荷 (DC-12) | 電感性負荷 (DC-13) | ||||||||||
A | 300V 發光部 60V | 5A | 30V | − | − | 2A | 1A | − | − | 2A | 1A | 11mA | -25 ~ +55℃ | 100 MΩ 以上 | Ⅱ | 機械 25萬次 以上 電力 10萬次 以上 | 操作部 Φ29-23g Φ40-28g |
125V | 3A | 1.5A | 0.4A | 0.22A | 1.2A | 0.6A | 0.4A | 0.22A | |||||||||
250V | 3A | 1.5A | 0.2A | 0.1A | 0.6A | 0.3A | 0.2A | 0.1A | |||||||||
B | 250V | 10A | 24V | 6A | 6A | 6A | 1.5A | − | − | − | − | 10mA | − | 安裝孔 Φ22-72g Φ30-83g | |||
110V | 3A | 3A | 2A | 0.3A | − | − | − | − | |||||||||
220V | 3A | 3A | 1A | 0.15A | − | − | − | − | |||||||||
C | 5A | 30V | − | − | 2A | 1A | − | − | 2A | 1A | 15mA | Ⅱ | 安裝孔 Φ22-59g Φ30-65g | ||||
125V | 5A | 3A | 0.4A | 0.22A | 1.2A | 0.6A | 0.4A | 0.22A | |||||||||
250V | 3A | 1.5A | 0.2A | 0.1A | 0.6A | 0.3A | 0.2A | 0.1A |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
ELS12** | XA1E-LV3**Q4R | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
ELS14** | XA1E-LV4**Q4R | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
EL24** | HW1E-LV4**Q4R | E55996 | - | - | 2004010305132900 |
ELS24** | XW1E-LV4**Q4MR | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
EL34** | HN1E-LV4**Q4R | E55996 | - | - | 2004010305132910 |
ELS34** | XN1E-LV4**Q4MR | E305148 | - | - | - |
種類 | 發光式緊急停止 | 形狀 | 圓頭型 | 保護功能(耐環境性) | 面板前面IP65 |
---|
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光的型號ELS2402頁面。
記載關於型號ELS2402之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ELS1202-DB |
ELS1202-G |
ELS1211 |
ELS2402-G |
ELS2411 |
ELS2411-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附護套 | 銘板 | 端子形狀 | 安裝孔 | 接點構成 | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 操作部尺寸(圓頭) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 無 | 有 | 焊接端子 | φ16 | 2b | CUL / UL | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 有 | 無 | 焊接端子 | φ16 | 2b | CUL / UL | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 無 | 無 | 焊接端子 | φ16 | 1a / 1b | CCC / CUL / TUV / CE / UL | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | φ29 | ||
4天~ | 有 | 無 | 螺絲端子 | φ22 | 2b | CUL / UL | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 無 | 無 | 螺絲端子 | φ22 | 1a / 1b | CCC / CUL / TUV / CE / UL | 40 | 40 | 80.7 | 5 | 2 | φ40 | ||
4天~ | 有 | 無 | 螺絲端子 | φ22 | 1a / 1b | CUL / UL | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策