(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光 (型號表)

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ELS12**
  • ELS14**
  • EL24**
  • ELS24**
  • EL34**
  • ELS34**
  • 銘板(選購品)
  • 檔板(選購品)

取得各種規格認證的LED發光式緊急停止開關 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 發光

  • UL
  • c-UL
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO

●銘板及檔板僅作為選購品成套販售
●LED電路的額定為AC/DC24V

・開關與LED分別為單獨的電路。
・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・LED電路的額定電壓為AC/DC24V。詳情請參閱下述詳細規格。
・擋板符合SEMI規格,為半導體製造裝置用。由於目前尚未獲得歐盟機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等使用許可,請勿用於上述以外之其他用途。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:EL2402、EL2411、EL3402

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
型式安裝孔Φ操作部構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
ELS120116φ
29
1b分離面板
前面
IP65
焊接A
ELS12022b
ELS12111a1b
ELS12044b
ELS1401φ
40
1b
ELS14022b
ELS14111a1b
EL2402222b一體M3.5
螺絲
端子
B
EL24111a1b
ELS24011b分離C
ELS24022b
ELS24111a1b
ELS24044b
EL3402302b一體B
EL34111a1b
ELS34011b分離C
ELS34022b
ELS34111a1b
ELS34044b


概要規格

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定LED
額定
AC/DC
24V
使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC
500V
高阻計

電壓
類型
耐久性重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
主接點顯示器接點
交流50/60Hz直流交流50/60Hz直流
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-15)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-15)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
A300V
發光部
60V
5A30V2A1A2A1A11mA-25

+55℃
100

以上
機械
25萬次
以上
電力
10萬次
以上
操作部
Φ29-23g
Φ40-28g
125V3A1.5A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A
B250V10A24V6A6A6A1.5A10mA安裝孔
Φ22-72g
Φ30-83g
110V3A3A2A0.3A
220V3A3A1A0.15A
C5A30V2A1A2A1A15mA安裝孔
Φ22-59g
Φ30-65g
125V5A3A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A

 

製造商型式、國外規格No.對應表

三住型式製造商型式UL、cULCSATUV

CCC

ELS12**XA1E-LV3**Q4RE68961/E3051482005010305150890
ELS14**XA1E-LV4**Q4RE68961/E3051482005010305150890
EL24**HW1E-LV4**Q4RE559962004010305132900
ELS24**XW1E-LV4**Q4MRE68961/E3051482005010305150890
EL34**HN1E-LV4**Q4RE559962004010305132910
ELS34**XN1E-LV4**Q4MRE305148
型號
ELS1401
ELS1411
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 銘板 端子形狀 安裝孔 接點構成 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
操作部尺寸(圓頭)
4天~ 焊接端子φ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ40
4天~ 焊接端子φ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式緊急停止 形狀 圓頭型 保護功能(耐環境性) 面板前面IP65

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767